Wie in Sektion 1 erläutert, realisiert dieses TI-Design einen industriellen Temperaturbereich, eine EMV-konforme Schnittstelle zu Sin/Cos-Inkrementalpositions-Encodern mit differenziellen analogen 1-V-PP-Ausgangssignalen A, B und Index-Marker R mit Eingangsfrequenzen bis zu 500 kHz und einer 5-V-Versorgungsspannung. Die wichtigsten Bausteine dieses TI-Designs sind die analoge Zweiweg-Signalkette, der Hochgeschwindigkeits-Komparatorblock, der Power-Management-Block und die Schnittstellen zum Sin/Cos-Encoder sowie die Schnittstelle zu einem Host-Mikrocontroller zur digitalen Signalverarbeitung und hochauflösenden Positionsberechnung.
Um die einfache Evaluierung dieses TI-Designs zu ermöglichen, wird eine Beispiel-Firmware für das InstaSPIN-MOTION-LaunchPad TMS320F28069M bereitgestellt. TMS320F28069M berechnet die hochauflösende Winkelposition für beide Signalwege unter Verwendung des externen 16-Bit-ADC über SPI und des Analogkanals mit dem internen dualen S/H-12-Bit-ADC und gibt die Winkelpositionsdaten mit bis zu 28 Bit Auflösung über einen virtuellen USB-COM-Port aus.
TIDA-00176-Funktionsüberblick
- Großer Eingangsspannungsbereich: 24 V (17 bis 36 V) mit Verpolungsschutz liefern die notwendigen Spannungen für die analoge Signalkette sowie die 5,25 V für den Sin/Cos-Encoder.
- Encoderschnittstelle: Sub-D15- oder 8-polige Stiftleisten-Schnittstelle zu 5-V-Sin/Cos-Encodern mit differenziellen Ausgangssignalen A, B und Marker R von 0,3 V bis 1,2 VPP bei 2,5 V ± 1 V Offset, Eingangsbandbreite bis zu 500kHz.
- Analoge Zwei-Wege-Signalverarbeitung: Zwei-Wege-Option mit einem integrierten hochauflösenden dualen Hochgeschwindigkeits-16-Bit-ADC mit simultaner Abtastung und SPI sowie zwei Analogausgängen mit 1,65-V-Vorspannung zur Schnittstelle mit einem externen dualen S/H-ADC. Hochgeschwindigkeits-Komparatoren mit geringer Ausbreitungsverzögerung und einer einstellbaren 160-mV-Hysterese für bessere Störfestigkeit zur Umwandlung der analogen Signale A, B und
R in 3,3-V-TTL-Signale, die oft als ABZ-Signale bezeichnet werden. - Hochauflösende interpolierte Winkelposition, bis zu 28 Bit Auflösung, Kabellänge getestet bis zu 70 m
- EMV-Störfestigkeit: Das Design wurde nach IEC 61000-4-2, 4-4, und 4-5 (ESD, EFT und Stoßspannungen) getestet, wie in der Norm IEC 61800-3 für EMV-Störfestigkeitsanforderungen und spezifischen Prüfverfahren für drehzahlregulierbare elektrische Antriebssysteme festgelegt.
- Schnittstelle zum Hostprozessor mit digitalen 3,3-V-Schnittstellensignalen zum MCU-QEP und -SPI und optionalen unsymmetrischen analogen 0- bis 3,3-V-Ausgängen für einen MCU-integrierten dualen S/H-ADC.
- Evaluierungs-Firmware: Beispiel-Firmware für Piccolo-F28069M-MCU mit hochauflösender dualer Winkelpositionsberechnung bei 16 kHz. Die Benutzerschnittstelle läuft über einen virtuellen USB-COM-Anschluss zur einfachen Leistungsbewertung.