GERU007B June 2015 – March 2025
Für die folgenden Tests wurde die gesamte hochauflösende Signalkette mit dem über einen RC-Filter mit dem dualen 16-Bit-ADC ADS8354 verbundenen Differenzverstärker THS4531A getestet. An den Differenzeingangspins des Encoders wurde ein sinusförmiges Testsignal eingespeist, und die digitalen 16-Bit-Daten wurden analysiert.
Die Analyse wurde in der Frequenzdomäne durchgeführt, um die Leistung auf das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), die harmonische Gesamtverzerrung (THD), das Signal-zu-Rausch-und-Verzerrung-Verhältnis (SINAD) sowie die effektive Anzahl von Bits (ENOB) zu bewerten. Im Wesentlichen stellen alle diese Parameter verschiedene Möglichkeiten dar, das Rauschen und die Verzerrungsleistung eines ADC auf der Grundlage einer FFT-Analyse (schnelle Fourier-Transformation) zu quantifizieren. Am Ende dieses Abschnitts erhalten Sie eine kurze Einführung in die Theorie der Rauschmessung mit ADCs.
Für den Test wurden zwei Arten von Eingangssignalen verwendet:
Das Eingangssignal wird jeweils an einen der Eingangskanäle A+, A– oder B+, B– angelegt, während der andere Kanal nicht verbunden ist. Ziel ist es, den extrem niedrigen Übersprechpegel zwischen den beiden Kanälen A und B (bzw. Sinus und Kosinus) zu messen und hervorzuheben.
Der DC-Eingang wird verwendet, um das beste Rauschverhalten zu gewährleisten (da kein Rauschen vom Eingang/der Quelle kommt). Das 1-kHz-Sinussignal wird verwendet, um die effektive Anzahl von Bits auf den beiden parallelen Kanälen zu messen.
Die beiden Kanäle A und B wurden bei 32 kHz abgetastet und 8192 aufeinanderfolgende 16-Bit-Samples wurden jeweils für Kanal A und B erfasst. Die DFT wurde für die erfassten Daten berechnet, um SNR und THD zu messen.
Die Ergebnisse sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.
Abbildung 7-4 DFT des 16-Bit-Kanal-A-Ausgangs mit 1,8 V DC an Eingang A.
Abbildung 7-5 DFT des 16-Bit-Kanal-B-Ausgangs mit 1,8 V DC an Eingang B.In den obigen Abbildungen liegt das gemessene Grundrauschen unter 120 dB, was bedeutet, dass dies die beste Leistung ist, die erreicht werden konnte. Beachten Sie auch, dass sich die Kurven auf den vollen Eingangsbereich beziehen, d. h. die maximale Amplitude. 0 dB entsprechen dem maximal möglichen Eingang für ADS8354, der in dieser Konfiguration 2 VPP wäre.
Die folgenden Abbildungen zeigen die DFT des gesamten hochauflösenden Kanals bei einer sinusförmigen Eingangsspannung von 0,6 VPP Amplitude und 1 kHz. Dies entspricht einem Eingangspegel von etwa – 6 dB gegenüber dem theoretischen Vollausschlagsbereich des Eingangs.
Das Eingangssignal wurde entweder auf Kanal A oder Kanal B angelegt. Der andere Kanal wurde offen gelassen, um auch das Übersprechen zu messen.
Abbildung 7-6 DFT des 16-Bit-Kanal-A-Ausgangs mit 600-mVPP/1-kHz-Sinuswelleneingang am Eingang A
Abbildung 7-7 DFT des 16-Bit-Kanal-B-Ausgangs mit 600-mVPP/1-kHz-Sinuswelleneingang am Eingang A
Abbildung 7-8 DFT des 16-Bit-Kanal-B-Ausgangs mit 600-mVPP/1-kHz-Sinuswelleneingang am Eingang B
Abbildung 7-9 DFT des 16-Bit-Kanal-A-Ausgangs mit 600-mVPP/1-kHz-Sinuswelleneingang am Eingang BDiese Abbildungen beziehen sich auf den theoretischen Vollausschlag-Eingangsbereich. Beachten Sie, dass die erste und zweite Oberschwingung des sinusförmigen 1-kHz-Signals auf die Signalquelle selbst zurückzuführen sind (normalerweise wird ein sehr aggressiver Notch-Filter verwendet, um die Frequenz des Testsignals zu isolieren, siehe z. B. auch SLAU515).
Beachten Sie auch, dass das 1-kHz-Signal eine leichte Frequenzspreizung hat. Dies liegt nicht an der TIDA-00176-Hardware, sondern an einem Jitter in der F28069-Software-Implementierung, der dafür sorgte, dass die SPI-Übertragung die ADS8354-Wandlung (Hold-Modus) mit einem Jitter von einem CPU-Taktzyklus (12,5 ns) startete.
Die obigen Abbildungen haben auch gezeigt, dass es so gut wie kein Übersprechen zwischen den beiden analogen Kanälen für Sinus (Signal A+, A–) und Cosinus (B+, B–) gibt. Das Spektrum (DFT) ist die Hälfte der Abtastfrequenz (die zweite Hälfte des Spektrums ist eine spekuläre Kopie der ersten Hälfte, weshalb sie nicht in den Diagrammen angezeigt wird). Das Von-Hann-Fenster (https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fensterfunktion#Von-Hann-Fenster) dient zur Gewichtung der Daten, um sauberere Kurven im Frequenzbereich zu erhalten.
Für dieses Design können dann THD, SNR und ENOB im Vergleich zum Vollausschlag-Signal berechnet werden und sind in Tabelle 7-2 aufgelistet.
| PARAMETER | WERT (GEMESSEN) |
|---|---|
| SNR | 89,1 dB |
| SINAD | 88,5 dB |
| ENOB | 14,4 Bit |
| Übersprechen | – 107 bis – 109 dB |