GERU007B June 2015 – March 2025
Eine Abbildung der EFT-Testkonfiguration für TIDA-00176 finden Sie in Abbildung 7-39. Während des EFT-Tests wurde die SubD-15-Buchse an ein 30 m (10 m + 20 m) langes abgeschirmtes Kabel mit verdrilltem Leiterpaar mit einem Sin/Cos-Encoder ROD480 am anderen Ende angeschlossen.
Abbildung 7-39 EFT-Testkonfiguration nach IEC 61000-4-4 für TIDA-00176 (rechte Seite oben, linke Seite unten)| PHÄNOMEN | BASISSTANDARD | PEGEL | TIDA-00176-ANSCHLUSS | ERREICHTES LEISTUNGSKRITERIUM(1) | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| EFT | IEC61000-4-4 | ± 2 kV/5 kHz, kapazitive Klemme | SubD-15 | B | |
| EFT | IEC61000-4-4 | ± 2 kV/5 kHz, kapazitive Klemme | SubD-15 | B | |
| EFT | IEC61000-4-4 | ± 4 kV/5 kHz, kapazitive Klemme | SubD-15 | B | Nicht erforderlich gemäß IEC 61800-3 |
| EFT | IEC61000-4-4 | ± 4 kV/5 kHz, kapazitive Klemme | SubD-15 | B | Nicht erforderlich gemäß IEC 61800-3 |
| FEHLERZÄHLER | WINKELFEHLERBEREICH (GRAD) | AUFTRETEN bei 2 kV EFT | AUFTRETEN bei 4 kV EFT |
|---|---|---|---|
| Fehlerbereich 1 | >1,0 | 0 | 0 |
| Fehlerbereich 2 | 0,18 ≤ Fehler < 1,0 | 0 | 0 |
| Fehlerbereich 3 | 0,1 ≤ Fehler < 0,18 | 0 | 0 |
| Fehlerbereich 4 | 0,01 ≤ Fehler < 0,1 | 254 | 1302 |
| Fehlerbereich 5 | 0,001 ≤ Fehler < 0,01 | 1658 | 3413 |
Abbildung 7-40 Gemessener Winkel während einer ± 2-kV-EFT-Prüfungsperiode bei einer Aktualisierungsrate von 10 HzDer Winkel bleibt vor und nach der EFT-Prüfung bei 2 kV konstant. Der maximale Fehler auf dem Diagramm beträgt 0,003 Grad. Da die Aktualisierungsrate nur 10 Hz beträgt (aufgrund von 115000-Baud-UART), ist der Winkel höher als der 0,001-Grad-Fehler, der wahrscheinlich dazwischen auftrat und nicht ausgegeben wurde. Beachten Sie, dass die Fehlerzähler mit 16 kHz aktualisiert werden.