GERU007B June 2015 – March 2025
Inkrementelle Dreh- oder Linearpositionsgeber werden in vielen Anwendungen zum Messen von Winkel- oder linearer Position und Geschwindigkeit verwendet. Je nach Anwendung werden Encoder mit TTL/HTL-Ausgangssignalen oder analogen sinusförmigen Ausgangssignalen verwendet. Letzteres wird oft als Sin/Cos-Encoder bezeichnet. Analoge inkrementelle Sin/Cos-Encoder ermöglichen hochauflösende Positionsmessung. Die hohe Qualität der sinusförmigen Inkrementalsignale ermöglicht hohe Interpolationsfaktoren für die digitale Drehzahlregelung. Zu den Anwendungsbereichen gehören Elektromotoren, Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Textilmaschinen, Roboter und Handhabungsgeräte sowie verschiedene Arten von Mess-, Test- und Prüfgeräten.