GERU007B June   2015  – March 2025

 

  1.   1
  2.   Beschreibung
  3.   Ressourcen
  4.   Merkmale
  5.   Anwendungen
  6.   6
  7. Systembeschreibung
    1. 1.1 Design-Übersicht
    2. 1.2 Analoger inkrementelle Sin/Cos-Encoder
      1. 1.2.1 Sin/Cos-Encoder-Ausgangssignale
      2. 1.2.2 Beispiele für elektrische Sin/Cos-Encoder-Parameter
    3. 1.3 Methode zur Berechnung der hochauflösenden Position mit Sin/Cos-Encodern
      1. 1.3.1 Theoretischer Ansatz
        1. 1.3.1.1 Übersicht
        2. 1.3.1.2 Berechnung des Winkels mit grober Auflösung
        3. 1.3.1.3 Berechnung des Winkels mit feiner Auflösung
        4. 1.3.1.4 Berechnung des interpolierten hochauflösenden Winkels
        5. 1.3.1.5 Praktische Implementierung für nicht ideale Synchronisation
        6. 1.3.1.6 Überlegungen zu Auflösung, Genauigkeit und Geschwindigkeit
    4. 1.4 Auswirkungen von Sin/Cos-Encoder-Parametern auf die Spezifikation analoger Schaltkreise
      1. 1.4.1 Überlegungen zum Design der analogen Signalkette für die Phaseninterpolation
      2. 1.4.2 Systemdesign der Komparatorfunktion für inkrementelle Anzahl
  8. Designmerkmale
    1. 2.1 Sin/Cos-Encoder-Schnittstelle
    2. 2.2 Hostprozessor-Schnittstelle
    3. 2.3 Evaluierungs-Firmware
    4. 2.4 Power-Management
    5. 2.5 EMV-Störfestigkeit
  9. Blockschaltbild
  10. Schaltkreisdesign und Komponentenauswahl
    1. 4.1 Analoge Signalkette
      1. 4.1.1 Hochauflösender Signalweg mit 16-Bit-Doppelabtastungs-ADC
        1. 4.1.1.1 Komponentenauswahl
        2. 4.1.1.2 Eingangssignalabschluss und -schutz
        3. 4.1.1.3 Differenzialverstärker THS4531A und 16-Bit-ADC ADS8354
      2. 4.1.2 Analoger Signalweg mit unsymmetrischem Ausgang für MCU mit eingebettetem ADC
      3. 4.1.3 Komparator-Subsystem für die digitalen Signale A, B und R
        1. 4.1.3.1 Nicht invertierender Komparator mit Hysterese
    2. 4.2 Power-Management
      1. 4.2.1 24-V-Eingang auf 6-V-Zwischenschiene
      2. 4.2.2 Encoder-Versorgung
      3. 4.2.3 Signalketten-Stromversorgung 5 V und 3,3 V
    3. 4.3 Hostprozessor-Schnittstelle
      1. 4.3.1 Signalbeschreibung
      2. 4.3.2 Hochauflösender Pfad unter Verwendung des 16-Bit-Dual-ADC ADS8354 mit seriellem Ausgang
        1. 4.3.2.1 Ausgabedatenformat des Vollausschlagsbereichs von ADS8354
        2. 4.3.2.2 Serielle Datenschnittstelle von ADS8354
        3. 4.3.2.3 Wandlungsdaten von ADS8354 lesen
        4. 4.3.2.4 Registerkonfiguration für ADS8354
    4. 4.4 Encoder-Anschluss
    5. 4.5 Design-Upgrades
  11. Softwaredesign
    1. 5.1 Übersicht
    2. 5.2 C2000-Piccolo-Firmware
    3. 5.3 Benutzerschnittstelle
  12. Erste Schritte
    1. 6.1 TIDA-00176-Platinen-Übersicht
    2. 6.2 Anschlüsse und Jumpereinstellungen
      1. 6.2.1 Übersicht über Anschlüsse und Jumper
      2. 6.2.2 Standard-Jumperkonfiguration
    3. 6.3 Design-Evaluierung
      1. 6.3.1 Voraussetzungen
      2. 6.3.2 Hardware-Einrichtung
      3. 6.3.3 Software-Einrichtung
      4. 6.3.4 Benutzerschnittstelle
  13. Prüfergebnisse
    1. 7.1 Analoge Leistungstests
      1. 7.1.1 Hochauflösender Signalweg
        1. 7.1.1.1 Bode-Diagramm des Analogpfads vom Encoder-Anschluss bis zum ADS8354-Eingang
        2. 7.1.1.2 Leistungsdiagramme (DFT) für den gesamten hochauflösenden Signalweg
        3. 7.1.1.3 Hintergrundinformationen zu AC-Leistungsdefinitionen für ADCs
      2. 7.1.2 Analoger Differential-to-single-ended-Signalweg
      3. 7.1.3 Komparator-Subsystem mit digitalen Ausgangssignalen ATTL, BTTL und RTTL
    2. 7.2 Stromversorgungstests
      1. 7.2.1 24-V-DC/DC-Eingangsversorgung
        1. 7.2.1.1 Lastleitungsregelung
        2. 7.2.1.2 Ausgangsspannungswelligkeit
        3. 7.2.1.3 Schaltknoten und Schaltfrequenz
        4. 7.2.1.4 Wirkungsgrad
        5. 7.2.1.5 Bode-Diagramm
        6. 7.2.1.6 Thermisches Diagramm
      2. 7.2.2 Ausgangsspannung der Encoder-Stromversorgung
      3. 7.2.3 5-V- und 3,3-V-Point-of-Load
    3. 7.3 Systemleistung
      1. 7.3.1 Sin/Cos-Encoder-Ausgangssignal-Emulation
        1. 7.3.1.1 Ein-Perioden-Test (inkrementelle Phase)
        2. 7.3.1.2 Ein mechanischer Umdrehungstest bei maximaler Geschwindigkeit
    4. 7.4 Sin/Cos-Encoder-Systemtests
      1. 7.4.1 Nullindex-Marker R
      2. 7.4.2 System-Funktionstests
    5. 7.5 EMV-Testergebnis
      1. 7.5.1 Testeinrichtung
      2. 7.5.2 ESD-Prüfergebnisse nach IEC 61000-4-2
      3. 7.5.3 EFT-Prüfergebnisse nach IEC 61000-4-4
      4. 7.5.4 Stoßspannungsprüfungsergebnisse nach IEC 61000-4-5
  14. Designdateien
    1. 8.1 Schaltpläne
    2. 8.2 Stückliste
    3. 8.3 PCB-Layout-Richtlinien
      1. 8.3.1 Platinenschichtdiagramme
    4. 8.4 Altium-Projekt
    5. 8.5 Gerber-Dateien
    6. 8.6 Softwaredateien
  15. Quellennachweise
  16. 10Autorenprofil
    1.     Danksagung
  17. 11Revisionsverlauf

EMV-Testergebnis

Das TI-Design TIDA-00176 wurde auf seine Konformität mit IEC 61000-4-2, 4-4 und 4-5 (ESD, EFT und Stoßspannungen) getestet. Die Testniveaus und Leistungskriterien sind in der Norm IEC 61800-3 „EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren für drehzahlveränderbare elektrische Antriebssysteme“ festgelegt.

Das Design entspricht diesen Standards und übertrifft die Spannungsanforderungen gemäß den
EMV-Störfestigkeitsanforderungen aus IEC 61800-3. Eine Zusammenfassung finden Sie in den untenstehenden Tabellen und weitere Details in den folgenden Kapiteln.

Das Leistungskriterium A ist häufig kundenspezifisch und die zu erwartende Genauigkeit hängt von den Systemanforderungen ab. Einzelheiten zu den Testspezifikationen finden Sie in Sektion 7.5.1.

Tabelle 7-7 IEC 618000-3 EMV-Störfestigkeitsanforderungen für die Zweitumgebung sowie gemessene Spannungspegel und -klasse
ANFORDERUNGENTIDA-00176-MESSUNGEN
PORTPHÄNOMENBASISSTANDARDPEGELLEISTUNGSKRITERIUM
(ABNAHME)
PEGELLEISTUNGSKRITERIUM
(ERREICHT)(1)
TEST
Gehäuse-PortsESDIEC61000-4-2± 4 kV CD oder 8 kV AD, wenn CD nicht möglichB± 8 kV CDBBESTANDEN
(ÜBERTROFFEN)
Anschlüsse für Steuerzeilen und Gleichstrom-Hilfsversorgungen < 60 V.Schnelle transiente Störgröße/Burst (EFT)IEC61000-4-4Kapazitive Klemme mit ± 2 kV/5 kHzB± 4 kVBBESTANDEN
(ÜBERTROFFEN)
Stoßspannung 1,2/50 µs, 8/20 µsIEC61000-4-5± 1 kV. Da abgeschirmtes Kabel > 20 m, direkte Kopplung mit Abschirmung (2 Ω/500 A)B± 1 kVBBESTANDEN
Die Klasse A wird in Betracht gezogen, wenn die Differenz zwischen dem gemessenen Winkel und der anfänglichen mechanischen Referenzposition während des EMV-Ereignisses immer kleiner als die inkrementelle Winkelgenauigkeit war. Die inkrementelle Zeilengenauigkeit beträgt 360/N Grad. Für den Test wurde ein Sin/Cos-Encoder mit Zeilenanzahl 2000 verwendet (HEIDENHAIN ROD480), wobei die inkrementelle Auflösung
0,18 Grad beträgt.

Das Leistungskriterium (Abnahme) ist wie folgt definiert:

Tabelle 7-8 Leistungskriterium
LEISTUNGSKRITERIUM (ABNAHME)BESCHREIBUNG
ADas Modul muss weiterhin wie vorgesehen funktionieren. Kein Verlust von Funktion oder Leistung auch während des Tests.
BEine vorübergehende Verschlechterung der Leistung wird akzeptiert. Nach dem Test muss das Modul ohne manuellen Eingriff wie vorgesehen weiter funktionieren.
CWährend des Tests wird der Verlust von Funktionen akzeptiert, aber nicht die Zerstörung von Hardware oder Software. Nach dem Test muss das Modul nach einem manuellen Neustart oder einem Aus- oder Einschalten automatisch weiter wie vorgesehen funktionieren.