先進駕駛輔助系統 (ADAS)

向前推動自主性

Browse applications
Driving automotive safety forward
車輛安全系統持續進化,汽車製造商因此預見車輛擦撞將成為過去式。我們可協助您設計適應性先進駕駛輔助系統 (ADAS),以實現更安全、更自動化的駕駛體驗。我們的互動式系統方塊圖將引導您瀏覽各種積體電路 (IC)、參考設計與支援內容,協助您設計適合任何車輛的高效 ADAS 功能。

Featured applications

快速、準確且可靠地,滿足不斷增加的車輛感測器與視覺資料運算需求

運用進階網路、處理與電源管理,設計更可靠的汽車多攝影機系統

透過感測、通訊和電源技術,實現適用任何架構的汽車雷達,進而提升車輛安全

檢視所有 先進駕駛輔助系統 (ADAS) 產品

運用我們的選擇工具,篩選、比較並選擇適合您 先進駕駛輔助系統 (ADAS) 設計的產品。

為何選用 TI 作為您的駕駛輔助系統?

checkmark

在任何環境下進行感測

利用我們先進的雷達、攝影機和光達關鍵感測系統技術,實現更安全且更先進的駕駛體驗。

checkmark

即時通訊

縮小系統尺寸並降低成本,同時在 ADAS 設計中實現最佳高速資料傳輸。

checkmark

處理大量資料

利用我們的專用解決方案,在網域控制站、中央運算和區域架構中快速可靠地處理資料,以強化自動駕駛。

checkmark

簡化功能安全認證

運用我們的功能安全產品,滿足您的國際標準化組織 (ISO) 26262 要求和最高 ASIL D 的汽車安全完整性等級 (ASIL)。

您的 ADAS 合作夥伴

實現高精確度

在設計攝影機或雷達系統時,精確度是十分重要的。我們擁有各種類比與嵌入式 IC 產品組合,其中包括領先業界的可擴充式 Jacinto™ TDAx ADAS SOC 和高準確度 mmWave 感測器,可協助您在設計中達到最高等級的精確度。

技術文章
汽車攝影機模組的電源供應器
汽車攝影機技術隨著動態範圍與幀率持續進步,電源供應架構也需針對使用案例需求量身打造。探索為攝影機模組供電的三種方式。
影片
單晶片汽車雷達感測器
60-GHz AWR6843AOP 封裝天線雷達感測器使感測器尺寸縮小達 75%,解決無線電頻率天線設計的挑戰。觀看此影片以進一步了解 AWR6843AOP。
Featured products for 高準確度感測
AWR2243 現行 76-GHz 至 81-GHz 車用第二代高性能 MMIC
DS90UB953-Q1 現行 適用於 200 萬像素/60fps 攝影機與雷達的 200 萬像素 MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串聯器
LP87524B-Q1 現行 適用於 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降壓轉換器

實現快速且可靠的通訊

隨著 ADAS 技術進步且架構持續進化,車輛中的通訊必須安全、安心且可靠。我們提供多種專用通訊標準和解決方案任您挑選,其中包括控制器區域網路 (CAN) 匯流排、乙太網路、FPD-Link (專用汽車 SerDes通訊協定) 和快捷外設互聯標準 (PCIe) 匯流排,以滿足您的 ADAS 設計需求。

開發可擴充處理解決方案

汽車攝影機和雷達感測器推動高達 5 級的自主性。我們的 TDAx ADAS 晶片系統 (SoC) 提供可擴充的開放式解決方案及可立即使用的軟體,適合各種分析和視覺應用。

技術文章
讓 ADAS 技術在車輛中更加普及
ADAS 解決方案需從各種感測器集中擷取資料,並將資料轉為車輛智慧。閱讀我們如何運用數十年的專業知識,解決這些挑戰。
資源
驅動系統的汽車網域控制器
此汽車參考設計可實現網域架構,同時展現 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能。
Featured products for 可靠處理能力
TDA2P-ACD 現行 適用於 ADAS 且具有繪圖、成像處理、視訊和視覺加速選項的高效能 SoC 系列
TDA2HF 現行 適用於 ADAS 應用且具有完整視訊和視覺加速功能的 SoC 處理器
TDA4VM 現行 雙 Arm® Cortex®-A72 SoC、C7x DSP 以及深度學習、視覺與多媒體加速器

簡化功能安全認證

駕駛車輛存在各種風險,功能安全可提供必要的風險管理架構。我們的功能安全產品包含隨選文件,例如功能安全失效率與故障模式分佈。 

下載
White paper
簡化汽車及工業領域的功 能安全認證
不論您是為工廠或高速公路上的車輛進行設計,本白皮書將說明我們如何讓您能在功能安全設計中輕鬆尋找並使用 IC。
PDF
技術文章
ADC 如何幫助實現功能安全
隨著車輛朝更高自動程度邁進,監控 ADC 的需求也將隨之增加,以協助供應商及原始設備製造商滿足其功能安全目標。
Featured products for 功能安全資訊
TPS6594-Q1 現行 具五個降壓穩壓器和四個低壓降穩壓器的車用 2.8-V 至 5.5-V PMIC
TDA4VM 現行 雙 Arm® Cortex®-A72 SoC、C7x DSP 以及深度學習、視覺與多媒體加速器
TPS3890-Q1 現行 具有可編程延遲的汽車低靜態電流 1% 準確度監控器

由國際汽車工程師協會 (SAE) 提供的駕駛自動化程度

未來的駕駛需要比雙手握方向盤更進步的操控方式。路上幾乎所有車輛都已開始使用第 2 級駕駛自動化 (或駕駛輔助)。這將在駕駛最需要時成為駕駛的第二雙眼睛和雙手,也是透過各種程度自主性持續發展的關鍵。在駕駛旁提供監控、煞車與轉向必須提升感測程度,並需滿足額外的功率、重量與尺寸需求。讓我們幫助您滿足最具挑戰性的設計需求,確保駕駛每次上路時都能充滿信心。

下載
影片
運用我們的 mmWave 感測器推動自動化
觀看使用我們 mmWave 雷達感測器和 Jacinto™ 汽車處理器的 D3 Engineering 互動式 ADAS 示範。
資源
可擴充車用攝影機模組參考設計
此設計結合 2-M P影像與 4-Gbps 串聯器,為 ADAS 系統和其他視覺應用提供精巧且可擴充的攝影機模組。

與先進駕駛輔助系統 (ADAS)相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。