JAJSKP5A December 2020 – September 2021 TAS2764
PRODUCTION DATA
TA = 25 0C, PWR_MODE1, fSPK_AMP = 384 kHz, input signal fIN = 1kHz - Sine, filter for load resistance 15 μH, unless otherwise noted.
RL= 4 Ω | PWR_MODE1 |
RL= 4 Ω | PWR_MODE2 |
RL= 4 Ω | fIN = 6.667 kHz | PWR_MODE1 |
RL= 4 Ω | fIN = 6.667 kHz | PWR_MODE2 |
RL= 4 Ω | POUT = 0.1 W |
RL= 4 Ω | POUT = 1 W |
PWR_MODE1 |
RL= 4 Ω | fS = 48 kSPS |
RL= 4 Ω | fIN = 1 kHz |
RL= 4 Ω | fIN = 1 kHz | PWR_MODE2 |
RL= 4 Ω |
RL= 4 Ω |
IV Sense Enabled |
RL= 4 Ω | fIN = 1 kHz | Chop Enabled |
RL= 4 Ω | fIN = 1 kHz | PWR_MODE2 |
RL= 4 Ω | POUT = 1 W |
RL= 4 Ω | POUT = 1 W | PWR_MODE2 |
RL= 4 Ω | Chop Enabled | fIN = 1 kHz |
RL= 4 Ω | Chop Enabled | POUT = 1 W |
RL= 4 Ω | POUT = 1 W | PWR_MODE2 |
RL= 8 Ω | PWR_MODE1 |
RL= 8 Ω | PWR_MODE2 |
RL= 8 Ω | fIN = 6.667 kHz | PWR_MODE1 |
RL= 8 Ω | fIN = 6.667 kHz | PWR_MODE2 |
RL= 8 Ω | POUT = 0.1 W |
RL= 8 Ω | POUT = 1 W |
PWR_MODE2 |
RL= 4 Ω | fS = 96 kSPS |
RL= 8 Ω | fIN = 1 kHz |
RL= 8 Ω | fIN = 1 kHz | PWR_MODE2 |
RL= 4 Ω |
IV Sense Enabled |
IV Sense Enabled |
RL= 8 Ω | fIN = 1 kHz |
RL= 8 Ω | fIN = 1 kHz | PWR_MODE2 |
RL= 4 Ω | POUT = 1 W | Chop Enabled |
RL= 8 Ω | POUT = 1 W | PWR_MODE2 |
RL= 8 Ω | fIN = 1 kHz |
RL= 8 Ω | POUT = 1 W |
RL= 8 Ω | POUT = 1 W | PWR_MODE2 |