JAJSKP5A December 2020 – September 2021 TAS2764
PRODUCTION DATA
TAS2764 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプであり、小型のラウドスピーカを高いピーク電力で効率的に駆動できるよう最適化されています。この Class-D アンプは、12V のバッテリ電圧の場合 13W の連続電力を 1% 以下の THD+N で 4Ω の負荷に供給できます。
Y ブリッジ・アーキテクチャは、低出力電力とアイドル・モードでの総合的な効率を向上させます。
スピーカの電圧および電流検出機能が内蔵されており、スピーカの動作をリアルタイムで監視できます。電源トラッキング・ピーク電圧リミッタにより、アンプのヘッドルームを最適化します。複数のスレッショルドを備えたブラウンアウト防止方式により、電源電圧が低下した際に信号路のゲインを下げることができます。
TAS2764 は超音波出力をサポートにしているため、モーション / 近接検出、ジェスチャ認識などの先進の超音波アプリケーションに使用できます。
I2S/TDM および I2C インターフェイスにより、最大 8 個の TAS2764 デバイスが同じバスを共有できます。
本デバイスは、PCB の占有面積が小さい 30 ボール、0.4mm ピッチの CSP で供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAS2764 | DSBGA | 2.128mm × 2.542mm |