Haushaltsgeräte
Entwickeln Sie mit unseren Produkten und unserem Know-How Geräte und Elektrowerkzeuge der nächsten Generation mit höherer Effizienz, Zuverlässigkeit und Intelligenz
Warum sollten Sie sich bei Ihren Industriesystemen für TI entscheiden?
Verbesserte Energieeffizienz
Unsere innovativen Lösungen für Stromversorgung, Motorsteuerung und Antriebe reduzieren den Stromverbrauch und erreichen gleichzeitig den höchsten Wirkungsgrad für Gerätesysteme.
Verbessern Sie intelligente Funktionen und Konnektivität
Intelligente Sensorik und sichere Konnektivitätstechnologie ermöglichen Ihnen die Optimierung der Geräteleistung für einen komfortablen Lebensstil.
Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife
Unsere große Auswahl an Referenzdesigns und On-Demand-Leistungstests, wie z. B. für EMI, Spannungsabfall und Überspannung, ermöglicht es Ihnen, innovative Lösungen für die Anforderungen Ihres Gerätesystems zu entwickeln.
Entwicklung intelligenterer und effizienterer Haushaltsgeräte
Unsere Motorsteuerungslösungen ermöglichen die intelligente Überwachung und Steuerung verschiedMotoren für einen höheren Wirkungsgrad und niedrigere Stücklistenkosten. Unsere Galliumnitrid-Bausteine, die ausgeklügelten Motorsteuerungsalgorithmen und >Referenzdesigns mit einem Wirkungsgrad von 99 %, unterstützen Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Motorsteuerungslösungen, die den strengen Effizienzstandards der Industrie entsprechen.
Vorgestellte Produkte für Motorsteuerung
Da die Energieanforderungen immer strenger werden, müssen auch Haushaltsgerätesysteme immer effizienter werden. Unsere Stromversorgungslösungen unterstützen Sie bei der Implementierung einer Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit GaN-FETs und fortschrittlicher brückenloser Totem-Pole-Topologie, und unsere kostenoptimierten Vienna-PFC-Lösungen helfen Ihnen, die harmonische Gesamtverzerrung (THD) und den Leistungsfaktor zu optimieren.
Vorgestellte Produkte für Stromversorgung
Sensortechnologien tragen dazu bei, eine komfortablere und gesündere Umgebung zu schaffen. Unsere analogen und eingebetteten Lösungen sind auf die Erkennung von Daten wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, Flüssigkeitsstand und Personenbelegung ausgelegt und unterstützen Sie dabei, eine bessere Leistungskontrolle von Haushaltsgerätesystemen in Innenräumen zu erzielen. Unsere kabelgebundenen und drahtlosen Kommunikationslösungen machen Haushaltsgeräte intelligenter und komfortabler.
Vorgestellte Produkte für Sensorik und Konnektivität
Unsere Batterieüberwachungs- und -Ladeprodukte ermöglichen eine optimierte, sichere Überwachung und Steuerung von Akkupacks für eine höhere Sicherheit und effizienteres Laden. Mit Hilfe unserer Referenzdesigns und Batterieüberwachungs-, Anzeige- und Ladegeräte können wir Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Batteriemanagementlösungen unterstützen, die strenge Sicherheits-, Effizienz- und USB Type-C®-Standards erfüllen.
Vorgestellte Produkte für Batterieüberwachung und -Ladung
Design- & Entwicklungsressourcen
Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN
Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f
Das Referenzdesign TIDM-02010 ist ein Referenzdesign für zwei Motorantriebe mit 1,5 kW und PFC-Steuerung für Regler von Klimaanlagen im Freien mit variabler Frequenz in Heizungs-/Lüftung-/Klima-Anwendungen (HVAC). Es zeigt ein Verfahren zur Umsetzung einer sensorlosen 3-phasigen (...)
Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor
This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)
Technische Ressourcen
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien