JAJSMP3A November 2024 – August 2026 LMK5C22212A
PRODUCTION DATA
表 7-14は、TARGET_ADR_MSB および EEREV フィールドの SRAM アドレスおよび EEPROM アドレスを要約しています。これらのバイトは 直接書き込み方式または混合方式による EEPROM プログラミング によってのみ書き込むことができます。これらのバイトはオプションで工場出荷時のデフォルト設定から変更することができます。
| SRAM/EEPROM アドレス バイト番号 (10 進数) | SRAM/EEPROM アドレス バイト番号 (16 進数) | SRAM/EEPROM フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 12 | 0x0C | TARGET_ADR_MSB |
I2C ターゲット アドレス MSB ビット TARGET_ADR_MSB[7:3]に書き込むことで、7 ビットの周辺アドレスの上位 5 ビットを設定できます。TARGET_ADR_MSB[2:0] にはゼロを書き込む必要があります。 TARGET_ADR_MSB は、SRAM と EEPROM をプログラミングすることによってのみ変更できます。現在デバイスで使用されている TARGET_ADR_MSB 値は、読み取り専用レジスタ R18 によって読み戻すことができます。 I2C アドレスの詳細については、 GPIO1 および SCS_ADD 機能 および I2C シリアル インターフェイス を参照してください。 |
| 13 | 0x0D | EEREV | EEPROM イメージのリビジョン番号。 EEREV を書き込むことで、EEPROM イメージのリビジョン番号または部品のトレーサビリティのための顧客固有のデータを設定できます。 EEREV は、SRAM と EEPROM をプログラミングすることによってのみ変更できます。現在デバイスで使用されている EEREV 値は、読み取り専用レジスタ R19 によって読み戻すことができます。 |