JAJSMP3 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
LMK5C22212A は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。
ネットワーク シンクロナイザは、ループ帯域幅がプログラム可能で外部ループ フィルタを使用しないヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、2 つの DPLL を内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。各 DPLL は、対になった APLL を DPLL リファレンス入力に位相固定します。
APLL1 は、BAW APLL として知られるテキサス・インスツルメンツ独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能 PLL を特長としており、XO および DPLL リファレンス入力のジッタにも周波数にも無関係に、45fs (標準値) / 60fs (最大値)、12kHz~20MHz RMS ジッタ (491.52MHz 時) で、出力クロックを生成できます。APLL2/DPLL2 には、2 番目の周波数および / また同期ドメインのオプションがあります。
リファレンス検証回路は、DPLL 基準クロックを監視し、スイッチオーバー イベントを検出すると入力間でヒットレス スイッチングを実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) と位相キャンセルを有効にすることで、入力と出力の位相関係を制御できます。
本デバイスは、I2C または SPI インターフェイスを介して完全にプログラム可能です。内蔵 EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。