JAJSMP3 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電流特性 | ||||||
| IDD_TOT | 指定された構成での総消費電流 | OUT0 ~ OUT11 LVDS 出力までの 245.76MHz、BAW APLL ポスト デバイダ = 5、div2 有効、チャネル デバイダはバイパス、DPLL2 および APLL2 は無効。 | 750 | mA | ||
| OUT0 ~ OUT11 までの 245.76MHz、HSDS 出力、チャネル デバイダが有効、BAW APLL ポスト デバイダがバイパス、DPLL2 および APLL2 は無効。 | 890 | mA | ||||
| OUT0 ~ OUT11 HSDS 出力、BAW APLL および APLL2 が有効。 | 1000 | mA | ||||
| IDD-XO | XO 入力電流消費 | XO | 3.5 | mA | ||
| IDD-XO2X | XO ダブラあたりの消費電流 | XO ダブラ(1) | 0.3 | mA | ||
| IDD-INX | DPLL リファレンス入力ブロックあたりのコア電流消費 | IN0 | 3.6 | mA | ||
| IN1 | 3.1 | mA | ||||
| IDD-DPLL | DPLL あたりの電流消費 | DPLL(2) | 55 | mA | ||
| IDD-APLL2 | APLL2 電流消費 | APLL2 | 160 | mA | ||
| IDD-APLL1 | APLL1 電流消費 | APLL1 | 120 | mA | ||
| IDD-ANA | アナログ バイアス電流消費 | VDD_XO 電源ピンから供給されるアナログ回路。デバイスが有効のときは常時オン。 | 42 | mA | ||
| IDD-DIG | デジタル制御電流消費 | デバイスが有効のとき、VDD_DIG 電源ピンからのデジタル制御回路は常にオン。 | 34 | mA | ||
| IDDO - CHDIV | チャネル デバイダ ブロックあたりの電流消費 | 12 ビット チャネル デバイダ | 20 | mA | ||
| IDDO-1PPSDIV | 1PPS/SYSREF デバイダ ブロックあたりの電流消費 | 20 ビットの 1PPS/SYSREF デバイダ | 12 | mA | ||
| IDDO-DELAY | 1PPS/SYSREF アナログ遅延ブロックあたりの電流消費 | アナログ遅延機能有効 | 10 | mA | ||
| IDDO-HSDS | 出力ドライバごとの HSDS 電流消費 | HSDS バッファ (Vcmレベル= s1、I OUT = 4mA、100 Ω 終端) | 19 | mA | ||
| HSDS バッファ (Vcmレベル= s1、I OUT = 7mA、100 Ω 終端) | 22 | mA | ||||
| HSDS バッファ (Vcmレベル= s1、I OUT = 10mA、100 Ω 終端) | 25 | mA | ||||
| IDDO-HCSL | 出力ドライバごとの HCSL 電流消費 | HCSL出力 (片側 50Ω 終端) | 30.5 | mA | ||
| IDD_PD | パワーダウン電流消費 | デバイスのパワーダウン、PD #= Low | 90 | 110 | mA | |
| リファレンス入力特性 (INx) | ||||||
| fIN | INx 周波数範囲 | シングル エンド入力 | 0.5E-6 | 200 | MHz | |
| 差動入力 | 5 | 800 | ||||
| VIH | シングルエンド入力 High 電圧 | DC 結合入力モード (3) | 1.2 | VDD + 0.3 | V | |
| VIL | シングルエンド入力 Low 電圧 | 0.5 | V | |||
| VIN-SE-PP | シングルエンド入力電圧スイング | AC 結合入力モード (4) | 0.4 | 2 | Vpp | |
| VIN-DIFF-PP | 差動入力電圧スイング | AC 結合または DC 結合の入力 (5) | 0.4 | 2 | Vpp | |
| VICM | 入力共通モード | DC 結合差動入力 (6) | 0.1 | 2 | V | |
| dV/dt | 入力スルーレート | シングル エンド入力 | 0.2 | 0.5 | V/ns | |
| 差動入力 | 0.2 | 0.5 | V/ns | |||
| IDC | 入力クロック デューティ サイクル | 非 1PPS 信号 | 40 | 60 | % | |
| tPULSE-1PPS | 入力用 1PPS パルス幅 | 1PPS またはパルス信号 | 100 | ns | ||
| IIN-DC | DC の入力リーク電流 | シングル ピン INx_P または INx_N、50Ω および 100Ω 内部終端は無効、AC 結合モードは有効または無効 | -350 | 350 | µA | |
| CIN | 入力容量 | シングルエンド、各ピン | 2 | pF | ||
| XO/TCXO 入力特性 (XO) | ||||||
| fCLK | XO 入力周波数範囲(7) | 10 | 156.25 | MHz | ||
| VIH | LVCMOS 高入力電圧 | DC 結合入力モード (8) | 1.4 | VDD + 0.3 | V | |
| VIL | LVCMOS 入力低電圧 | 0.8 | V | |||
| VIN-SE | シングルエンド入力電圧スイング | AC 結合入力モード (9) | 0.4 | VDD + 0.3 | Vpp | |
| dV/dt | 入力スルーレート | 0.2 | 0.5 | V/ns | ||
| IDC | 入力デューティ サイクル | 40 | 60 | % | ||
| IIN-DC | DC の入力リーク電流 | シングル ピンXO_P、50Ω および100Ω の内部終端は無効 | -350 | 350 | µA | |
| CIN | 各ピンの入力容量 | 1 | pF | |||
| CEXT | 外部 AC カップリング キャップ | 10 | nF | |||
| APLL/VCO 特性 | ||||||
| fPFD | PFD 周波数範囲 | BAW APLL 分周フィードバック デバイダ | 110 | MHz | ||
| APLL2 分周フィードバック デバイダ | 125 | MHz | ||||
| fVCO2 | VCO2 周波数範囲 | 5595 | 5950 | MHz | ||
| fVCO1 | VCO1 周波数範囲 | 2457.35 | 2457.6 | 2457.85 | MHz | |
| tAPLL2-LOCK | APLL2 ロック時間 | ソフト リセットまたはハード リセットと安定した APLL2 出力までの時間。 | 350 | 460 | ms | |
| tBAW APLL-LOCK | BAW APLL ロック時間 | ソフト リセットまたはハード リセットと安定した BAW APLL 出力までの時間。 | 12.5 | 13 | ms | |
| HSDS 出力特性 (OUTx) | ||||||
| fOUT | 出力周波数範囲 | 1E–6 | 1250 | MHz | ||
| VOUT-DIFF | 差動出力スイング | 2×VOD-HSDS | mVpp | |||
| VOD-HSDS | HSDS 出力電圧スイング | fout < 100MHz, Iout = 4mA | 350 | 400 | 440 | mV |
| fout < 100MHz, Iout = 7mA | 625 | 700 | 750 | mV | ||
| fout < 100MHz, Iout = 10mA | 900 | 975 | 1050 | mV | ||
| 100MHz ≤ fout ≤ 325MHz、Iout = 4mA | 335 | 400 | 445 | mV | ||
| 100MHz ≤ fout ≤ 325MHz、Iout = 5mA | 425 | 500 | 575 | mV | ||
| 100MHz ≤ fout ≤ 325MHz、Iout = 6mA | 510 | 600 | 690 | mV | ||
| 100MHz ≤ fout ≤ 325MHz、Iout = 7mA | 595 | 700 | 805 | mV | ||
| 100MHz ≤ fout ≤ 325MHz、Iout = 8mA | 680 | 800 | 920 | mV | ||
| 100MHz ≤ fout ≤ 325MHz、Iout = 9mA | 765 | 900 | 1035 | mV | ||
| 100MHz ≤ fout ≤ 325MHz、Iout = 10mA | 850 | 1000 | 1150 | mV | ||
| 325MHz < fout ≤ 800MHz, Iout = 4mA | 300 | 350 | 400 | mV | ||
| 325MHz < fout ≤ 800MHz, Iout = 7mA | 580 | 640 | 700 | mV | ||
| 325MHz < fout ≤ 800MHz, Iout = 10mA | 800 | 865 | 940 | mV | ||
| 800MHz < fout ≤ 1250MHz, Iout = 4mA | 235 | 320 | 400 | mV | ||
| 800MHz < fout ≤ 1250MHz, Iout = 7mA | 480 | 625 | 740 | mV | ||
| 800MHz < fout ≤ 1250MHz, Iout = 10mA | 600 | 800 | 1000 | mV | ||
| VOH | 出力電圧 High | VOL + VOD | mVpp | |||
| VOL | 出力電圧 Low | VCM レベル = s1 | 50 | 150 | 250 | mV |
| VCM レベル = s2+3 | 300 | 470 | 720 | mV | ||
| VCM | 出力同相電圧 | VCM レベル = s1 または s2+3 | VOL + VOD/2 | V | ||
| VCM レベル = s2、Iout = 4mA | 0.6 | 0.7 | 0.8 | V | ||
| VCM レベル = s3、Iout = 4mA | 1.125 | 1.25 | 1.375 | V | ||
| tSKEW | 出力スキュー(13) | 同じ APLL、同じポスト・デバイダとチャネル・デバイダの値、同じバンク | 50 | ps | ||
| バンク間は、同じ APLL、同じポスト・デバイダとチャネル・デバイダの値 | 80 | ps | ||||
| tR/tF | 立ち上がり / 立ち下がり時間 | fOUT < 100MHz、20% ~ 80%、OUT_x_CAP_EN = 0、CL = 2pF | 200 | 250 | 350 | ps |
| 100MHz ≤ fOUT ≤ 325MHz、20% ~ 80%、Iout ≥ 8mA、OUT_x_CAP_EN = 0、CL = 2pF | 165 | 225 | 260 | ps | ||
| 100MHz ≤ fOUT ≤ 325MHz、20% ~ 80%、OUT_x_CAP_EN = 0、CL = 2pF | 175 | 230 | 300 | ps | ||
| 325MHz < fOUT ≤ 800MHz、20% ~ 80%、OUT_x_CAP_EN = 0、CL = 2pF | 150 | 215 | 285 | ps | ||
| 800MHz < fOUT ≤ 1250MHz、20% ~ 80%、OUT_x_CAP_EN = 0、CL = 2pF | 120 | 205 | 250 | ps | ||
| ODC | 出力デューティ サイクル | 48 | 52 | % | ||
| HCSL 出力特性 (OUTx) | ||||||
| fOUT | 出力周波数範囲 | HSCL 出力モード | 25 | 100 | 650 | MHz |
| VOL | 出力電圧 Low | -150 | 0 | 150 | mV | |
| VOH | 出力電圧 High | 600 | 750 | 900 | mV | |
| VMIN | 出力電圧 (最小値) | アンダーシュートを含む | -300 | 0 | 150 | mV |
| VMAX | 出力電圧 (最大) | オーバーシュートを含む | 600 | 750 | 1150 | mV |
| dV/dt | 差動出力スルーレート | 中心点の周囲 ±150mV、OUT_x_CAP_EN = 1、CL= 2pF | 2 | 4 | V/ns | |
| dV/dt | 差動出力スルーレート | 中心点の周囲 ±150mV、OUT_x_CAP_EN = 0、CL= 2pF | 3 | 5 | V/ns | |
| tSKEW | 出力スキュー(13) | 同じ APLL、同じポスト・デバイダとチャネル・デバイダの値、同じバンク | 50 | ps | ||
| バンク間は、同じ APLL、同じポスト・デバイダとチャネル・デバイダの値 | 80 | ps | ||||
| VCROSS | 絶対電圧交差ポイント | fOUT = 100MHz | 300 | 500 | mV | |
| ΔVCROSS | 電圧交差ポイントの変動 | fOUT = 100MHz | 75 | mV | ||
| ODC | 出力デューティ サイクル | 45 | 55 | % | ||
| 1.8V LVCMOS 出力特性 (OUT0、OUT1) | ||||||
| fOUT | 出力周波数範囲 | 1E–6 | 200 | MHz | ||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | IOH = -2mA | 1.5 | V | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 2mA | 0.2 | V | ||
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | 20%~80% | 150 | ps | ||
| tSK | 出力間スキュー | 同じ極性、同じ APLL ポスト デバイダおよび出力デバイダの値を持つ OUT0_P、OUT0_N、OUT1_P、OUT1_N。同じ極性と出力タイプ (LVCMOS) | 60 | ps | ||
| 同じ APLL、同じポスト デバイダと出力 デバイダの値。LVCMOS 出力と差動出力間のスキュー | 0.7 | 1 | 1.3 | ns | ||
| ODC | 出力デューティ サイクル | 45 | 55 | % | ||
| ROUT | 出力インピーダンス | 54 | 64 | 75 | Ω | |
| 2.65V LVCMOS 出力特性 (OUT0、OUT1) | ||||||
| fOUT | 出力周波数範囲 | 1E–6 | 200 | MHz | ||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | IOH = -2mA | 2.3 | V | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 2mA | 0.2 | V | ||
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | 20%~80% | 150 | ps | ||
| tSK | 出力間スキュー | 同じ極性、同じ APLL ポスト デバイダおよび出力デバイダの値を持つ OUT_P、OUT0_N、OUT1_P、OUT1_N。同じ極性と出力タイプ (LVCMOS) | 60 | ps | ||
| 同じ APLL、同じポスト デバイダと出力 デバイダの値。LVCMOS 出力と差動出力間のスキュー | 0.7 | 1.0 | 1.3 | ns | ||
| PNFLOOR | 出力位相ノイズ フロア (fOFFSET > 10MHz) |
25MHz | -155 | dBc/Hz | ||
| ODC | 出力デューティ サイクル | 45 | 55 | % | ||
| ROUT | 出力インピーダンス | 40 | 50 | 65 | Ω | |
| 3.3V LVCMOS GPIO クロック 出力特性 (GPIO0、GPIO1、GPIO2) | ||||||
| fOUT | 最高出力周波数 | GPIO1、GPIO2 | 25 | MHz | ||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | IOH= 2mA | 2.4 | V | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL= 2mA | 0.4 | V | ||
| IIH | 入力 High 電流 | VIN = VDD | 100 | µA | ||
| IIL | 出力 LOW 電流 | VIN = 0V | -100 | µA | ||
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | 20% ~ 80%、1kΩ ~ GND | 0.5 | 1.3 | 2.6 | ns |
| tSK | 出力間スキュー | OUT0_P、OUT0_N、OUT1_P、OUT1_N CMOS 出力と比較した GPIO1、GPIO2 出力スキュー。GPIOx_SEL = 115 fout = 100kHz |
7.5 | 11 | ns | |
| ODC | 出力デューティ サイクル | 45 | 55 | % | ||
| ROUT | 出力インピーダンス | 35 | 42 | 50 | Ω | |
| PLL 出力クロックノイズ特性 | ||||||
| RJAPLL1 | APLL1 出力に対する、12kHz ~ 20MHzの積分型 RMS ジッタ | XO = 48MHz、fout = 1228.8MHz、ポスト デバイダ P1APLL1 = 2、HSDS 出力 VOD ≥ 800mV(10) | 45 | fs | ||
| XO = 48MHz、fout = 614.4MHz、ポスト デバイダ P1APLL1 = 4、HSDS 出力 VOD ≥ 800mV(10) | 35 | 50 | fs | |||
| XO = 48MHz、fout = 491.52MHz、ポスト デバイダ P1APLL1 = 5、HSDS 出力 VOD ≥ 800mV(10) | 40 | 57 | fs | |||
| XO = 48MHz、fout = 245.76MHz、ポスト デバイダ P1APLL1 = 10、HSDS 出力 VOD ≥ 800mV(10) | 45 | 64 | fs | |||
| XO = 48MHz、fout = 245.76MHz、バイパス ポスト デバイダ P1APLL1 = 1、HSDS 出力 VOD ≥ 800mV (11) | 50 | 62 | fs | |||
| XO = 48MHz、fout = 122.88MHz、バイパス ポスト デバイダ P1APLL1 = 1、HSDS 出力 VOD ≥ 800mV (11) | 55 | 86 | fs | |||
| XO = 48MHz、fout = 245.76MHz、HSDS 出力、すべての VOD レベル(10) | 50 | 80 | fs | |||
| XO = 48MHz、fout = 122.88MHz、HSDS 出力、すべての VOD レベル(10) | 60 | 90 | fs | |||
| RJAPLL2 | APLL2 出力に対する、12kHz ~ 20MHzの積分型 RMS ジッタ | XO = 48MHz、fout = 153.6MHz (VCO2 = 5836.8MHz)、155.52MHz (VCO2 = 5598.72MHz)、174.703084MHz (VCO2 = 5765.2Mhz)、または 184.32MHz (VCO2 = 5898.24MHz) (APLL2 から)。 HSDS 出力、OUT4、OUT5、OUT6、OUT7 または OUT2 および OUT3 からの VOD ≥ 800mV。他のすべての出力バンクの BAW APLL 出力からの 156.25MHz。 |
110 | 150 | fs | |
| XO = 48MHz、fout = 161.1328125MHz または 322.265625MHz (VCO2 = 5800.78125MHz)、または APLL2 から 212.5MHz (VCO2 = 5950MHz)。 HSDS 出力、OUT4、OUT5、OUT6、OUT7 からの VOD ≥ 800mV。他のすべての出力バンクの BAW APLL 出力からの 156.25MHz。 |
110 | 150 | fs | |||
| XO = 48MHz、fout = 156.25MHz または 125MHz (VCO2 = 5625MHz)、または APLL2 から 100MHz (VCO2 = 5600MHz)。 HSDS 出力、OUT4、OUT5、OUT6、OUT7 または OUT2 および OUT3 からの VOD≥800mV。他のすべての出力バンクの BAW APLL 出力からの 156.25MHz。 | 110 | 150 | fs | |||
| PSNRVDDO_0_1 | 電源ノイズ除去 VDD_0_1 | VCC=3.3V、VN =50mVpp、HSDS、LVDS、またはAC-LVPECL出力。(12) | -105 | dBc | ||
| PSNRVDDO_2_3 | 電源ノイズ除去 VDD_2_3 | VCC=3.3V、VN =50mVpp、HSDS、LVDS、またはAC-LVPECL出力。(12) | -105 | dBc | ||
| PSNRVDDO_4_7 | 電源ノイズ除去 VDDO_4_7 | VCC=3.3V、VN =50mVpp、HSDS、LVDS、またはAC-LVPECL出力。(12) | -110 | dBc | ||
| PSNRVDDO_8_11 | 電源ノイズ除去 VDDO_8_11 | VCC=3.3V、VN =50mVpp、HSDS、LVDS、またはAC-LVPECL出力。(12) | -110 | dBc | ||
| PSNRVDD_XO | 電源ノイズ除去 VDD_XO | VCC=3.3V、VN =50mVpp、HSDS、LVDS、またはAC-LVPECL出力。(12) | -100 | dBc | ||
| PSNRVDD_APLL2 | 電源ノイズ除去 VDD_APLL2 | VCC=3.3V、VN =50mVpp、HSDS、LVDS、またはAC-LVPECL出力。(12) | -105 | dBc | ||
| PSNRVDD_APLL1 | 電源ノイズ除去 VDD_APLL1 | VCC=3.3V、VN =50mVpp、HSDS、LVDS、またはAC-LVPECL出力。(12) | -105 | dBc | ||
| PSNRVDD_DIG | 電源ノイズ除去 VDD_DIG | VCC=3.3V、VN =50mVpp、HSDS、LVDS、またはAC-LVPECL出力。(12) | -120 | dBc | ||
| PCIe ジッタ特性 | ||||||
| JPCIE-Gen1-CC | PCIe Gen 1 (2.5 GT/s) 共通クロックのジッタ | APLL2 または APLL1 出力、3 倍のノイズ折りたたみ | 0.8 | 5 | ps p-p | |
| JPCIE-Gen2-CC | PCIe Gen 2 (5.0 GT/s) 共通クロック ジッタ | APLL2 または APLL1 出力、3 倍のノイズ折りたたみ | 85 | 250 | fs RMS | |
| JPCIe-Gen3-CC | PCIe Gen 3 (8 GT/s) 共通クロック ジッタ | APLL2 または APLL1 出力、3 倍のノイズ折りたたみ | 25 | 100 | fs RMS | |
| JPCIe-Gen4-CC | PCIe Gen 4 (16 GT/s) 共通クロック ジッタ | APLL2 または APLL1 出力、3 倍のノイズ折りたたみ | 25 | 100 | fs RMS | |
| JPCIe-Gen5-CC | PCIe Gen 5 (64 GT/s) 共通クロック ジッタ | APLL2 または APLL1 出力、3 倍のノイズ折りたたみ | 9 | 50 | fs RMS | |
| JPCIe-Gen6-CC | PCIe Gen 6 (32 GT/s) 共通クロック ジッタ | APLL2 または APLL1 出力、3 倍のノイズ折りたたみ | 6 | 40 | fs RMS | |
| DPLL の特性 | ||||||
| fTDC | DPLLx の TDC レート範囲 | 1E–6 | 26 | MHz | ||
| dφ/dt | スイッチオーバー中の位相スルー | プログラマブルな範囲 | 695 | ns/s | ||
| DPLL-BW | DPLL ループ帯域幅 | プログラム可能なループ帯域幅(17) | 1E–3 | 4000 | Hz | |
| JPK | DPLL 閉ループ ジッタのピーク | 0.1 | dB | |||
| JTOL | ジッタの許容範囲 | G.8262 Options 1 と 2 に準拠。ジッタ変調 = 10Hz、25.78152Gbps ラインレート | 6455 | UI p-p | ||
| DCO の特性 | ||||||
| fDCO-DPLL | DPLL DCO の周波数チューニング範囲 | DPLLx | -200 | 200 | ppm | |
| fDCO-APLL | DCO 周波数のチューニング範囲 | ホールドオーバー状態の BAW APLL または APLL のみの動作。 | -200 | 200 | ppm | |
| APLL2、 は、ホールドオーバー状態または APLL 単独動作モードでも動作可能。 | -1000 | 1000 | ppm | |||
| ゼロ遅延モード (ZDM) 特性 | ||||||
| fOUT-ZDM | ZDM を有効にした場合の出力周波数範囲 | DPLL1:OUT0 または OUT10 | 1E–6 | 1250 | MHz | |
| DPLL2:OUT0 または OUT4 | 1E–6 | 700 | MHz | |||
| tDLY-ZDM | ZDM を有効にした場合の入力から出力への伝播遅延 | OUT0、fIN ≤ fTDC_MAX, fOUT ≤ fTDC_MAX、DPLLx_PH_OFFSET = 172500 | 150 | ps | ||
| tDLY-VAR-ZDM | ZDM を有効にした場合の入力から出力への伝播遅延の変化 | OUT0、fIN ≤ fTDC_MAX, fOUT ≤ fTDC_MAX、DPLLx_PH_OFFSET = 0 | 65 | ±ps | ||
| 1PPS れふぇレンス特性 | ||||||
| tDPLL_FL | 1PPS リファレンスによる DPLL 周波数ロック時間 | XO = 48Mhz、初期誤差 = ±25pb、 -180°≤Θ≤180°。DPLL LBW = 10MHz、周波数ロック Δfout ≤ ±4.6ppm | 5 | 6 | s | |
| tDPLL_PL | 1PPS リファレンスによる DPLL フェーズのロック時間 | XO = 48Mhz、初期誤差 = ±25pb、 -180°≤Θ≤180°。DPLL LBW = 10MHz、 DPLL LBW = 10Mhz、フェーズロック ≤ ±100ns | 34 | 38 | s | |
| ヒットレス スイッチング特性 | ||||||
| tHIT | スイッチオーバー中の位相遷移 | INx = 1Hz、INy = 1Hz、周波数はロック。Inx と INY の相対位相オフセット- 180° ≤ Θ ≤180°。DPLL LBW = 10MHz。 | 4 | ± ps | ||
| INx = 8kHz、INy = 8kHz、周波数はロック。Inx と INY の相対位相オフセット- 180° ≤ Θ ≤180°。DPLL LBW = 1Hz | 19 | ± ps | ||||
| Nx = 25MHz、INy = 25MHz、周波数はロックされています。Inx と INY の相対位相オフセット- 180° ≤ Θ ≤180°。DPLL LBW = 1Hz | 1.8 | ± ps | ||||
| fHIT | スイッチオーバー中の周波数遷移 | INx = 1Hz、INy = 1Hz、周波数はロック。Inx と INY の相対位相オフセット- 180° ≤ Θ ≤180°。DPLL LBW = 10mHz | 0.85 | ± ppb | ||
| INx = 8kHz、INy = 8kHz、周波数はロック。Inx と INY の相対位相オフセット- 180° ≤ Θ ≤180°。DPLL LBW = 1Hz | 0.45 | ± ppb | ||||
| INx = 25MHz、INy = 25MHz、周波数はロック。Inx と INY の相対位相オフセット- 180° ≤ Θ ≤180°。DPLL LBW = 1Hz | 0.63 | ± ppb | ||||
| プログラム可能出力遅延特性 | ||||||
| tANA-DLY | アナログ遅延のステップサイズ(13) | BAW APLL = 2457.6MHz、VCO ポスト デバイダ = 2、0.5x 範囲スケール、1Hz ≤ OUTx ≤ 122.88MHz、ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 2 | 13.13 | ps | ||
| BAW APLL = 2457.6MHz、VCO ポスト デバイダ = 1、2x 範囲スケール、1Hz ≤ OUTx ≤ 122.88MHz、ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 5 | 26.25 | ps | ||||
| APLL2 = 5625.0MHz、VCO ポスト デバイダ = 3、1x 範囲スケール、1Hz ≤ OUTx ≤ 156.25MHz、ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 3 | 17.2 | ps | ||||
| APLL2 = 5625.0MHz、VCO ポスト デバイダ = 4、1x 範囲;1Hz ≤ OUTx ≤ 156.25MHz、ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 4 | 22.9 | ps | ||||
| tANA-DLY-ERR | アナログ遅延ステップサイズ誤差 | BAW APLL = 2457.6MHz、VCO ポスト デバイダ = 2、0.5x 範囲スケール、1Hz ≤ OUTx ≤ 122.88MHz、ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 2 | -6.56 | 6.56 | ps | |
| BAW APLL = 2457.6MHz、VCO ポスト デバイダ = 1、2x 範囲スケール、1Hz ≤ OUTx ≤ 122.88MHz、ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 5 | -13.13 | 13.13 | ps | |||
| APLL2 = 5625.0MHz、VCO ポスト デバイダ = 3、1x 範囲スケール、1Hz ≤ OUTx ≤ 156.25MHz、ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 3 | -8.6 | 8.6 | ps | |||
| APLL2 = 5625.0MHz、VCO ポスト デバイダ = 4、1x 範囲;1Hz ≤ OUTx ≤ 156.25MHz、ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 4 | -11.45 | 11.45 | ps | |||
| tANA-DLY-RANGE | アナログ遅延範囲 | 31 × tANA-DLY | ps | |||
| tANA-DLY-ACC | アナログ遅延の精度 | アナログ遅延範囲全体にわたる任意設定 N = 0 ~ 31 のアナログ遅延の絶対精度。期待値に対する実際の値の最悪ケースの誤差 N × tANA-DLY-STEP for ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 3, 4, 5 | -25 | 25 | ps | |
| tANA-DLY-LIN | アナログ遅延の直線性(15) | ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 2 | 333 | 450 | ps | |
| ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 3 | 450 | 600 | ps | |||
| ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 4 | 600 | 750 | ps | |||
| ANA_DELAY_LINEARITY_CODE = 5 | 750 | 1050 | ps | |||
| tDIG-DLY | デジタル遅延のステップサイズ | VCO ポスト デバイダ周波数出力 = 2457.6MHz、ハーフステップ設定 | 196.6 | ps | ||
| VCO ポスト デバイダ周波数出力 = 2457.6MHz、フルステップ設定 | 786.4 | ps | ||||
| 3 レベル ロジック入力特性 (GPIO0、GPIO1、GPIO2、SCS_ADD) | ||||||
| VIH | 入力 High 電圧 | 1.4 | V | |||
| VIM | 入力 MID 電圧 | 0.6 | 0.95 | V | ||
| VIM | 入力 MID 電圧自己バイアス | 内部バイアスと PD# が Low にプルされた入力フローティング | 0.7 | 0.9 | V | |
| RIM-PD | MID レベルの自己バイアス用の内部プルダウン抵抗(16) | 145 | 163 | 180 | kΩ | |
| RIM-PU | 中間レベルの自己バイアス用の内部プルアップ(16) | 470 | 526 | 580 | kΩ | |
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.4 | V | |||
| IIH | 入力 High 電流 | VIH = VDD | -40 | 40 | µA | |
| IIL | 入力 Low 電流 | VIL = GND | -40 | 40 | µA | |
| CIN | 入力容量 | 2 | pF | |||
| 2 レベルロジック入力特性 (PD#、SCK、SDIO、SCS_ADD、電源投入後の GPIO0、GPIO1、GPIO2) | ||||||
| VIH | 入力 High 電圧 | 1.2 | V | |||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.4 | V | |||
| IIH | 入力 High 電流 | VIH = VDD (PD# を除く) | -40 | 40 | µA | |
| IIL | 入力 Low 電流 | VIL = GND (PD# を除く) | -40 | 40 | µA | |
| IIH | 入力 High 電流 | VIH = VDD、PD# (内部 200kΩ プルアップ) | -57 | 24 | µA | |
| IIL | 入力 Low 電流 | VIL = GND、PD# (内部 200kΩ プルアップ) | -57 | 24 | µA | |
| tWIDTH | GPIO SYNC、SYSREF 要求、TEC トリガ、DPLL 入力選択、FDEV トリガ、FDEV_dir の入力パルス幅 | モノトニック エッジ | 200 | ns | ||
| CIN | 入力容量 | 2 | pF | |||
| ロジック出力特性 (GPIO0、GPIO1、GPIO2、SDIO) | ||||||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | IOH = 1mA | 2.4 | V | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 1mA | 0.4 | V | ||
| tR/tF | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | 20% ~ 80%、LVCMOS モード、1kΩ から GNDへ | 500 | ps | ||
| オープンドレイン出力 (GPIO0、GPIO1、GPIO2、SDA) | ||||||
| VOL | 出力 Low レベル | IOL = 3mA | 0.3 | V | ||
| IOL = 6mA | 0.6 | V | ||||
| IOH | 出力リーク電流 | -15 | 15 | µA | ||
| SPI タイミング要件 (SDIO、SCK、SCS_ADD) | ||||||
| fSCK | SPI クロック レート | 20 | MHz | |||
| SPI クロック レート、SRAM の読み取りおよび書き込み動作中 | 5 | 10 | MHz | |||
| t1 | SCS から SCK までのセットアップ時間 (通信サイクル開始) | 10 | ns | |||
| t2 | SDI から SCK までのセットアップ時間 | 10 | ns | |||
| t3 | SDI から SCK までのホールド時間 | 10 | ns | |||
| t4 | SCK High 時間 | 25 | ns | |||
| t5 | SCK Low 時間 | 25 | ns | |||
| t6 | SCK から SDO への有効なリードバック データ | 20 | ns | |||
| t7 | SCS パルス幅 | 20 | ns | |||
| t8 | SCK から SCS までのセットアップ時間 (通信サイクル終了) | 10 | ns | |||
| I2C タイミング要件 (SDA、SCL) | ||||||
| VIH | 入力 High 電圧 | 1.2 | V | |||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.5 | V | |||
| IIH | 入力リーケージ | -15 | 15 | µA | ||
| CIN | 入力容量 | 2 | pF | |||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 3mA | 0.3 | V | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 6mA | 0.6 | V | ||
| fSCL | I2C クロック レート | 標準 | 100 | kHz | ||
| ファスト モード | 400 | |||||
| tSU(START) | START 条件のセットアップ時間 | SCL が High になってから SDA が Low になる | 0.6 | μs | ||
| tH(START) | START 条件のホールド時間 | SDA が Low になってから SDA が High になる | 0.6 | μs | ||
| tW(SCLH) | SCL パルス幅 High | 0.6 | μs | |||
| tW(SCLL) | SCL パルス幅 Low | 1.3 | μs | |||
| tSU(SDA) | SDA のセットアップ時間 | 100 | ns | |||
| tH(SDA) | SDA のホールド時間 | SCL が Low になってから SDA が有効になる | 0 | 0.9 | μs | |
| tR(IN) | SDA/SCL 入力立ち上がり時間 | 300 | ns | |||
| tF(IN) | SDA/SCL 入力立ち下がり時間 | 300 | ns | |||
| tF(OUT) | SDA 出力立ち下がり時間 | CBUS ≤ 400pF | 300 | ns | ||
| tSU(STOP) | ストップ条件のセットアップ時間 | 0.6 | μs | |||
| tBUS | STOP と START 間のバス解放時間 | 1.3 | μs | |||
| tVD-DAT | データ有効時間 | 0.9 | μs | |||
| tVD-ACK | データ有効アクノリッジ時間 | 0.9 | μs | |||
| EEPROM の特性 | ||||||
| nEE-CYC | EEPROM プログラミング サイクル | 100 | サイクル | |||
| tSRAM-R/W | バイト間の EEPROM SRAM読み取り/書き込み時間遅延 | 0 | ms | |||