各 APLL にはポスト デバイダが搭載されており、VCO ポスト デバイダ周波数は式 6 または 式 7 で計算されます。最終的な出力周波数は、VCO ポスト デバイダ周波数と出力分周比を除算して計算されます (式 8で計算)。各出力の出力周波数は、選択した APLL クロック ソースと出力分周値によって異なります。
式 6. APLL2 selected: fPOST_DIV = fVCO2 / PnAPLL2
式 7. APLL1 selected: fPOST_DIV = fVCO1 / PnAPLL1
式 8. OUT[0:11]: fOUTx = fPOST_DIV / ODOUTx
ここで、
- fPOST_DIV: 出力マルチプレクサ ソース周波数 (APLL2、または APLL1 ポスト デバイダ クロック)
- PnAPLL2: APLL2 の 1 次側「P1」ポスト分周値 (2 ~ 13) または 2 次側「P2」ポスト分周値 (2 ~ 3)
- PnAPLL1: APLL1 ポスト分周値 (1 ~ 8)
- fOUTx: 出力クロック周波数 (x = 0~15)
- ODOUTx: OUTx 出力バイパスまたは分周値。すべての出力には、1 ~ (212 – 1) の値を持つ 12 ビットのデバイダがあります。OUT2 および OUT3 を除くすべての出力は、12 ビット デバイダの後段に 20 ビットの SYSREF デバイダを追加することができ、SYSREF 出力が連続出力に設定されている場合、1PPS や 1Hz 未満の他の周波数を生成するために使用できます。