式 3 は、式 5 の DPLL VCO 周波数計算で VCO 周波数を見つけるために使用される TDC 周波数を計算します。各 DPLL には 2 つの異なる TDC 周波数が可能であり、TDC レートを高く保ちながら非整数関連周波数間の切り替えが可能になります。
式 3. fTDC = fINx × DINx/ RINx
式 4. fTDC = fINy × DINy / RINy
ここで、
- fTDC: DPLL TDC 入力周波数 ( 式 3 を参照してください)
- fINx または fINy: INx または INy 入力周波数、あるいは別の APLL からのカスケード接続された基準周波数。
- RINx または RINy: INx または INy R デバイダ値 (16 ビット、1 ~ 216 – 1)
- DINx または DINy: INx または INy 入力ダブラ (2 = 無効および 1 = 有効)