JAJSMP3 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
各 APLL VCO ポスト デバイダは、独立してプログラム可能なデバイダをサポートします。
APLL1 (BAW APLL) には、1 つの VCO ポスト デバイダが搭載されており、必要に応じて 2 分周を組み合わせて使用できます。VCO1 のポスト デバイダは、プログラム可能な 8 分周と、それに続くオプションの 2 分周で構成されています。APLL1 のポスト デバイダ クロック div8 (÷2 ~ ÷8)、または div8 と div2 (÷10、÷12、÷14、÷16) の組み合わせは、LMK5C22212A 内のすべての 4 つの出力バンクに分配できます。システムのユースケースで、APLL1 から複数の周波数を供給する必要があり、それが単一のポスト デバイダ値では対応できない場合は、VCO1 のポスト デバイダを 1 に設定して VCO1 ポスト デバイダをバイパスし、各チャネルのデバイダを個別に設定して、目的の出力周波数を得るようにします。
APLL2 (従来型 APLL) には、1 つの VCO ポスト デバイダ クロック (P1: すべての出力に分配可能な、最大 2 倍の ÷2 ~ ÷13 のデジタル信号出力が使用可能です。