JAJSMP3 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
式 1 は、式 2 の APLL VCO 周波数計算で VCO 周波数を見つけるために使用される位相検出器周波数を計算します。
ここで、
APLL2 または APLL1 は、0mA から 5.8mA まで 0.4mA 刻みで設定可能なチャージ ポンプ設定を備えています。APLL1 では、チャージ ポンプ電流を 0.8mA 以上に設定することで最高の性能が得られます。