JAJSMP3 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
ミッシング パルス モニタは、ウィンドウ検出器を使用して、公称クロック周期とプログラム可能な遅延ウィンドウ スレッショルド (TLATE) 以内に到達する入力クロック パルスを検証します。入力パルスが TLATE の前に到着すると、そのパルスは有効であるとみなされ、ミッシング パルス フラグが設定されている場合はクリアされます。入力パルスが TLATE までに到着しない場合 (パルスの欠落または遅延が原因)、ミッシング パルス フラグが設定され、入力が不適格と判断されます。
通常、TLATE は最長クロック周期入力 (サイクル間ジッタを含む) よりも高く設定するか、ギャップ クロックのギャップ幅よりも高く設定する必要があります。ミッシング パルス モニタは、ppm 周波数検出器よりも高速に検出できる粗い周波数検出器として機能します。ミッシング パルス モニタは 2kHz から fVCO/12 までの入力周波数でサポートされ、この範囲外の場合は無効にする必要があります。
ミッシング パルス モニタとラント パルス モニタは、各リファレンス入力に対して同じウィンドウ検出ブロックから動作します。これら両方のモニタのステータス フラグは、ロジック OR ゲートによって結合され、ステータス ピンを通じて観察できます。レファレンスのウィンドウ検出フラグは、対応する REFx_MISSCLK_STATUS ビットを通じても確認できます。