JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
FG 出力周波数は FG_DIV によって設定できます。多くのアプリケーションでは、モーターが機械的に 1 回転するごとに FG 出力がパルスを 1 つ出力することが求められます。2 極~30 極のモーターに対応するさまざまな FG_DIV 値を設定することで、これを実現できます。FG_DIV = 0000b は、従来の 3 ホール センサ ソリューションとの下位互換性を確保するため、120o (電気角) ごとに FG パルスを生成します。
図 6-60 に、120o (電気角) ごとに 1 回、1 電気的サイクル (2 極) ごとに 1 回、2 電気的サイクル (4 極) ごとに 1 回、3 電気的サイクル (6 極) ごとに 1 回、4 電気的サイクル (8 極) ごとに 1 回 (以下同様)、それぞれ MCF8315D が FG パルスを出力するように設定されている場合の FG 出力を示します。