JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D は、MOSFET のスイッチングによって生成される EMI を低減するための PWM ディザリング機能を備えています。有効化されている場合、PWM_FREQ_OUT 設定値の前後で (ユーザーが設定した周波数範囲内で) PWM スイッチング周波数を連続的に変化させ、EMI エネルギーを周波数スペクトル全体に拡散させることで、EMI ピーク値を低減します。PWM ディザリングのためのユーザー設定周波数範囲は PWM_DITHER_DEPTH によって設定されます。PWM_DITHER_DEPTH を 0x0 に設定すると、PWM ディザリングが無効化されます。PWM_DITHER_DEPTH として ±5%、±7.5%、±10% の周波数拡散を選択できます。PWM_FREQ_OUT を 25kHz、PWM_DITHER_DEPTH を ±10% に設定した場合、MOSFET に印加される PWM スイッチング周波数が 22.5kHz (25kHz -10%)~27.5kHz (25kHz +10%) の間で連続的に変化し、それによって 25kHz の倍数の EMI ピークを低減させます。PWM ディザリングは、ランダムと三角波 (PWM_DITHER_MODE で設定) の 2 つのモードで利用できます。ランダム ディザリングでは、PWM スイッチング周波数は PWM_FREQ_OUT と PWM_DITHER_DEPTH で設定された範囲内でランダムに変化します。三角波ディザリングでは、ユーザーが設定したスルーレート (PWM_DITHER_STEP で設定) で PWM スイッチング周波数が変化します (図 6-53 を参照)。
PWM スイッチング周波数のスルーレート (図 6-53 の PWM_DITHER_SLEW) は、式 11 に示すように設定されます。
SLEW_SCALING 係数は、表 6-5 に示すように、PWM スイッチング周波数によって変化します。
| PWM スイッチング周波数 (kHz) | SLEW_SCALING 係数 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 15 | 2.25 |
| 20 | 2 |
| 25 | 3.125 |
| 30 | 4.5 |
| 35 | 3.0625 |
| 40 | 4 |
| 45 | 5.0625 |
| 50 | 6.25 |
| 55 | 7.5625 |
| 60 | 9 |