JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
DEV_MODE を 0b に設定することで、スタンバイ デバイスとして動作するように本デバイスを構成できます。スタンバイモードでは、モーターが停止状態にあり、適切なゼロでない速度コマンドを待っている間、チャージポンプ、AVDD LDO、降圧レギュレータ、I2C バスがアクティブになります。SPEED ピン (アナログ、PWM、周波数方式の速度入力) または I2C 速度コマンド (I2C 方式の速度入力) により、スタンバイ状態の開始と終了が決定されます (表 6-8 を参照)。
各種入力モードでのスタンバイ モードの開始および終了スレッショルドは、次のとおりです。
| 入力ソース (SPEED_MODE) | スタンバイ開始 / 終了スレッショルド | REF_PROFILE_CONFIG = 00b | REF_PROFILE_CONFIG ≠ 00b |
|---|---|---|---|
| アナログ (00b) | VEN_SB | 1% x VANA_FS | 1% x VANA_FS |
| VEX_SB | 5% x VANA_FS | 5% x VANA_FS | |
| PWM (01b) | DutyEX_SB/EN_SB | 1% と DUTY_HYS の大きい方 | 0% |
| I2C (10b) | DIGITAL_SPEED_CTRLEX_SB/EN_SB | (1% と DUTY_HYS の大きい方) x 32767 | 0 |
| 周波数 (11b) | FreqEX_SB/EN_SB | (1% と DUTY_HYS の大きい方) x INPUT_MAXIMUM_FREQ (最小値は 3Hz) | < 3Hz |
| 速度コマンド モード | スタンバイ状態に移行します | スタンバイ状態の終了 | スリープ状態に移行します | スリープ状態の終了 |
|---|---|---|---|---|
| アナログ | VSPEED < VEN_SB | VSPEED > VEX_SB | VSPEED < VEN_SL (tDET_SL_ANA の間) | VSPEED > VEX_SL (tDET_ANA の間) |
| PWM | DutySPEED < DutyEN_SB | DutySPEED > DutyEX_SB | VSPEED < VIL (tDET_SL_PWM の間) | VSPEED > VIH (tDET_PWM の間) |
| I2C | DIGITAL_SPEED_CTRL < DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SB | DIGITAL_SPEED_CTRL > DIGITAL_SPEED_CTRLEX_SB | DIGITAL_SPEED_CTRL は、SLEEP_ENTRY_TIME に対して 0b に設定され、VSPEED < VIL となります | VSPEED > VIH (tDET_PWM の間) |
| 周波数 | FreqSPEED < FreqEN_SB | FreqSPEED > FreqEX_SB | VSPEED < VIL (tDET_SL_PWM の間) | VSPEED > VIH (tDET_PWM の間) |