JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
ハイサイド ブレーキ モードは、MTR_STOP を 011b に設定することで有効化されます。モーター停止コマンドを受信すると、BRAKE_SPEED_THRESHOLD で定義された値まで出力速度を低減します。その後、MTR_STOP_BRK_TIME で設定された時間の間、すべてのハイサイド MOSFET をターンオンします (図 6-58 の例を参照)。停止コマンドを受信する前にモーター速度が BRAKE_SPEED_THRESHOLD を下回っている場合、MCF8315D はブレーキ状態に直接遷移します。MTR_STOP_BRK_TIME の間ブレーキを加えた後、すべての MOSFET をターンオフすることで、MCF8315D はハイ インピーダンス状態に遷移します。