JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
PMSM モータは、基本速度以下の定トルク領域 (定格速度) だけでなく、基本速度以上の定電力領域でも動作できますが、電流および電圧制限に応じて基本速度は変化することがあります。MCF8315D は、定格速度を超えたモーター速度を実現するためのフラックス減衰制御機能を備えています。このフラックス減衰制御は、FLUX_WEAK_EN を 1b に設定することで有効化できます。フラックス減衰制御では、PI 制御ループを使用して Id_ref を生成します。フラックス減衰ループの Kp 係数と Ki 係数は、FLUX_WEAK_KP と FLUX_WEAK_KI によって設定されます。
ユーザーは、その値以下ではフラックス減衰が無効化され、かつ Id_FW がゼロに設定される変調インデックス リファレンス Vs_ref (図 6-47 を参照) を設定できます。この設定は FLUX_WEAK_REF ビット で利用できます。