非常に大きい減速レートでモーター速度を減速させると、モーターからの機械的エネルギーが電源に戻り、電源電圧 VM が上昇する可能性があります。図 9-8 に、AVS が無効化されている場合の、電源電圧のオーバーシュートを示します。モーターは 100% デューティ サイクルから 10% デューティ サイクルまで、70,000Hz/s の減速レートで減速します。図 9-9 に、AVS が有効化されている場合の、電源電圧のオーバーシュートがない状態を示します。
図 9-8 AVS が無効化されている場合の電源電圧と位相電流の波形
図 9-9 AVS が有効化されている場合の電源電圧と位相電流の波形