JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
SPEED_MODE を 10b に設定することで、I2C 方式のシリアル インターフェイスを使ってモーターを制御できます。このモードでは、制御コマンドを DIGITAL_SPEED_CTRL レジスタに直接書き込むことができます。SPEED ピンを使用してスリープの開始および終了を制御できます。DIGITAL_SPEED_CTRL レジスタが SLEEP_ENTRY_TIME より長い時間にわたって 0b に設定された後に、SPEED ピン入力が VEN_SL より小さい値に設定されると、MCF8315D はスリープ状態に移行します。SPEED ピン > VEX_SL の場合、MCF8315D はスリープ状態を終了し、モーターは DIGITAL_SPEED_CTRL レジスタ によって制御されます。0 ≦ DIGITAL_SPEED_CTRL レジスタ ≦ DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SB および SPEED ピン > VEX_SL の場合、MCF8315D はスタンバイ状態になります。DUTY_CMD と DIGITAL_SPEED_CTRL レジスタとの関係を、図 6-18 に示します。DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SBEX_SB および DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SBEN_SB の詳細については、セクション 6.4.1.2 を参照してください。