JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D は、2 つの変調方式 (連続空間ベクトル PWM 変調方式と不連続空間ベクトル PWM 変調方式) をサポートしています。連続 PWM 変調では、設定されたスイッチング周波数に従って 3 相すべてが常時スイッチングします。不連続 PWM 変調では、120o 電気的周期にわたって 1 つの相がグランドにクランプされ、その他の 2 つの相はパルス幅変調されます。変調方式は、PWM_MODE によって設定されます。図 6-54 に、各種変調方式の変調位相電圧の平均値を示します。
連続変調は、インダクタンスが小さいモーターの電流リップルを低減するのに役立ちますが、3 つの相のすべてがスイッチングしているため、スイッチング損失が大きくなります。不連続変調では、一度に 2 つの相のみがスイッチングするため、スイッチング損失が小さくなりますが、電流リップルは大きくなります。