JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D は、構成可能な VM 過電圧保護を備えています。MCF8315D が過電圧フォルトをトリガする VM レベルは MAX_VM_MOTOR によって設定され、VM 過電圧に対するフォルト応答は MAX_VM_MODE によって設定されます。MAX_VM_MODE が 0b に設定されている場合、VM 過電圧フォルト (MAX_VM_MOTOR 時) はラッチされ、フォルト条件が CLR_FLT ビットに 1b を書き込むことでクリアされるまで、FET はハイ インピーダンス状態になります。MAX_VM_MODE が 1b に設定されている場合、VM 過電圧フォルト (MAX_VM_MOTOR 時) は自動的にクリアされ、VM < (MAX_VM_MOTOR - VOLTAGE_HYSTERESIS) になった時点で本デバイスはモーター動作を開始します。