JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
System_Status レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 8-6 に示します。表 8-6 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| E4h | ALGO_STATUS | システム ステータス レジスタ | セクション 8.2.1 |
| E6h | MTR_PARAMS | システム ステータス レジスタ | セクション 8.2.2 |
| E8h | ALGO_STATUS_MPET | システム ステータス レジスタ | セクション 8.2.3 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-7 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | 表記 | 概要 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み出し |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |
図 8-4 に、ALGO_STATUS を示し、表 8-8 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
各種システムおよびアルゴリズム パラメータのステータス
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| VOLT_MAG | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| VOLT_MAG | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| DUTY_CMD | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DUTY_CMD | RESERVED | SYS_ENABLE_FLAG | RESERVED | ||||
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | VOLT_MAG | R | 0h | 適用される変調指数を示す 16 ビット値。適用される変調指数 = (VOLT_MAG * 100 / 32768)% |
| 15-4 | DUTY_CMD | R | 0h | PWM / アナログ / 周波数モードの入力デューティ コマンドを示す 12 ビット値。DUTY_CMD (%) = (DUTY_CMD/4095 * 100)% |
| 3 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
| 2 | SYS_ENABLE_FLAG | R | 0h | 1 は GUI がレジスタを制御できることを示します。0 は GUI がシャドウ メモリからデフォルト パラメータをコピーしている最中であることを示します。 |
| 1-0 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
図 8-5 に、MTR_PARAMS を示し、表 8-9 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
各種モーター パラメータのステータス
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| MOTOR_R | MOTOR_BEMF_CONST | ||||||||||||||
| R-0h | R-0h | ||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MOTOR_L | RESERVED | ||||||||||||||
| R-0h | R-0h | ||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 31-24 | MOTOR_R | R | 0h | MPET で測定したモーター抵抗値を示す 8 ビット値 |
| 23-16 | MOTOR_BEMF_CONST | R | 0h | MPET で測定した BEMF 定数を示す 8 ビット値 |
| 15-8 | MOTOR_L | R | 0h | MPET で測定したモーター インダクタンスを示す 8 ビット値 |
| 7-0 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |
図 8-6 に、ALGO_STATUS_MPET を示し、表 8-10 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
各種 MPET パラメータのステータス
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| MPET_R_STATUS | MPET_L_STATUS | MPET_KE_STATUS | MPET_MECH_STATUS | MPET_PWM_FREQ | |||
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | |||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | MPET_R_STATUS | R | 0h | 抵抗測定のステータスを示します。
|
| 30 | MPET_L_STATUS | R | 0h | インダクタンス測定のステータスを示します。
|
| 29 | MPET_KE_STATUS | R | 0h | BEMF 定数測定のステータスを示します。
|
| 28 | MPET_MECH_STATUS | R | 0h | 機械的パラメータ測定のステータスを示します。
|
| 27-24 | MPET_PWM_FREQ | R | 0h | 電気的時定数に基づく MPET 推奨 PWM スイッチング周波数を示す 4 ビット値。PWM_FREQ_OUT と同じ列挙リストに従います。 |
| 23-0 | RESERVED | R | 0h | 予約済み |