JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
この例で使用されているすべての値は 16 進形式です。この例で使用されている I2C ターゲット ID は 0x60 です。
32 ビット書き込み動作の例:アドレス – 0x00000080、データ – 0x1234ABCD、CRC バイト – 0x45 (値の例です。実際の CRC 計算とは一致しません。)
| START バイト | 制御ワード 0 | 制御ワード 1 | 制御ワード 2 | データ バイト | CRC | ||||||||
| ターゲット ID | I2C 書き込み | OP_R/W | CRC_EN | DLEN | MEM_SEC | MEM_PAGE | MEM_ADDR | MEM_ADDR | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | CRC バイト |
| A6-A0 | W0 | CW23 | CW22 | CW21-CW20 | CW19-CW16 | CW15-CW12 | CW11-CW8 | CW7-CW0 | D7-D0 | D7-D0 | D7-D0 | D7-D0 | C7-C0 |
| 0x60 | 0x0 | 0x0 | 0x1 | 0x1 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x80 | 0xCD | 0xAB | 0x34 | 0x12 | 0x45 |
| 0xC0 | 0x50 | 0x00 | 0x80 | 0xCD | 0xAB | 0x34 | 0x12 | 0x45 | |||||
64 ビット書き込み動作の例:アドレス - 0x00000080、データ アドレス 0x00000080 - データ 0x01234567、データ アドレス 0x00000082 – データ 0x89ABCDEF、CRC バイト – 0x45 (値の例です。実際の CRC 計算とは一致しません。)
| START バイト | 制御ワード 0 | 制御ワード 1 | 制御ワード 2 | データ バイト | CRC | ||||||||||||
| ターゲット ID | I2C 書き込み | OP_R/W | CRC_EN | DLEN | MEM_SEC | MEM_PAGE | MEM_ADDR | MEM_ADDR | DB0~DB7 | CRC バイト | |||||||
| A6-A0 | W0 | CW23 | CW22 | CW21-CW20 | CW19-CW16 | CW15-CW12 | CW11-CW8 | CW7-CW0 | [D7-D0] x 8 | C7-C0 | |||||||
| 0x60 | 0x0 | 0x0 | 0x1 | 0x2 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x80 | 0x67452301EFCDAB89 | 0x45 | |||||||
| 0xC0 | 0x60 | 0x00 | 0x80 | 0x67452301EFCDAB89 | 0x45 | ||||||||||||
32 ビット読み出し動作の例:アドレス – 0x00000080、データ – 0x1234ABCD、CRC バイト – 0x56 (値の例です。実際の CRC 計算とは一致しません。)
| START バイト | 制御ワード 0 | 制御ワード 1 | 制御ワード 2 | START バイト | バイト 0 | バイト 1 | バイト 2 | バイト 3 | バイト 4 | ||||||
| ターゲット ID | I2C 書き込み | R/W | CRC_EN | DLEN | MEM_SEC | MEM_PAGE | MEM_ADDR | MEM_ADDR | ターゲット ID | I2C 読み出し | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | CRC バイト |
| A6-A0 | W0 | CW23 | CW22 | CW21-CW20 | CW19-CW16 | CW15-CW12 | CW11-CW8 | CW7-CW0 | A6-A0 | W0 | D7-D0 | D7-D0 | D7-D0 | D7-D0 | C7-C0 |
| 0x60 | 0x0 | 0x1 | 0x1 | 0x1 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x80 | 0x60 | 0x1 | 0xCD | 0xAB | 0x34 | 0x12 | 0x56 |
| 0xC0 | 0xD0 | 0x00 | 0x80 | 0xC1 | 0xCD | 0xAB | 0x34 | 0x12 | 0x56 | ||||||