JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
より正確なクロック基準を EXT_CLK ピンに接続することで、動作温度範囲全体にわたる MCF8315D の速度ループ精度を高めることができます (図 6-66 を参照)。EXT_CLK は、内部クロック発振器を較正するために使用されます。これは、内部クロック発振器の精度を外部クロックの精度に一致させるのに役立ちます。外部クロック ソースは、EXT_CLK_EN を 1b に設定することで選択できます。外部クロック ソースの周波数は EXT_CLK_CONFIG によって設定できます。
図 6-66 外部クロック基準外部クロックは任意であり、より高いクロック精度が求められる場合に使えます。MCF8315D は、すべてのモードで常に内部発振器を使って起動します。