JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
出力段では N チャネル FET を使用しているため、ハイサイド FET をオンにするには、VM 電源よりも高いゲート駆動電圧が必要です。MCF8315D は、この目的のために、VM 電源よりも高い電圧を生成するチャージ ポンプ回路を内蔵しています。
チャージ ポンプを動作させるには、2 つの外付けコンデンサ (CCP、CFLY) が必要です。これらのコンデンサ (値、接続など) の詳細については、セクション 4 と図 6-10 を参照してください。