JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D は、それによって外部コントローラがデータを送受信できる I2C シリアル通信インターフェイスをサポートしています。この I2C インターフェイスにより、外部コントローラは EEPROM を設定し、フォルトとモーターの状態の詳しい情報を読み出すことができます。I2C ピンのプルダウン強度は SLEW_RATE_I2C_PINS によって設定できます。I2C バスは、以下に説明するような、SCL および SDA ピンを使用する 2 線式インターフェイスです。