Motorantriebe

Entwickeln Sie mit unseren Produkten und unserem Know-how in den Bereichen Echtzeitsteuerung und Kommunikation genauere, zuverlässigere und effizientere Motorantriebssysteme

Wir fördern Ihr innovatives Motorsteuerungsdesign durch Unterstützung mit genauerer und breitbandiger Steuerung von Position, Drehmoment und Drehzahl. Erreichen Sie die höchste Energieklasse und niedrigste Latenz mit unserer Technologie zur Steuerung und Kommunikation in Echtzeit. Die On-Chip-Sicherheitsfunktionen und die verfügbare Sicherheitsdokumentation vereinfachen die Zertifizierung Ihres Systems zur funktionalen Sicherheit gemäß IEC 61508 und ISO 13849 für robustere und zuverlässigere Motorantriebssysteme.

Vorgestellte Anwendungen

Entwickeln Sie mit unseren analogen und integrierten Verarbeitungsprodukten effizientere und zuverlässigere AC-Inverter und VF-Antriebe

Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity

Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Produkten und unserer Expertise die anspruchsvollsten Roboter von morgen

Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Produkten und unserer Expertise die anspruchsvollsten Roboter von morgen

Entwickeln Sie intelligentere und sicherere fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter mit unseren Produkten für Sensorik, Hochgeschwindigkeitswahrnehmung und Echtzeitsteuerung

Entwickeln Sie intelligentere und sicherere fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter mit unseren Produkten für Sensorik, Hochgeschwindigkeitswahrnehmung und Echtzeitsteuerung

Anwendungen zeigen

Alles erweitern Alles ausblenden

Warum TI für die Entwicklung Ihres Motorantriebssystems wählen?

checkmark

Steuerung mit hoher Genauigkeit und in Echtzeit

Wir bieten ein einzigartiges Sortiment präziser Analogtechnologien zur Steuerung von Position, Drehmoment und Drehzahl in Verbindung mit erweiterter Signalverarbeitung zur genauen Motorsteuerung in Echtzeit.

checkmark

Maximieren des Wirkungsgrads

Unsere innovativen Lösungen für Stromversorgung, Motorsteuerung und Antriebe reduzieren die Stromaufnahme bei gleichzeitig höchster Effizienz für Switch-Stromversorgungen mit kleinerem globalem Energieverbrauch.

checkmark

Hohe Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit

Unsere herausragende Isolationstechnologie mit erhöhter Lebensdauer und verbesserten Isolationswerten einschließlich antriebsbasierter Sicherheitsfunktionen reduziert das Risiko unerwarteter und gefährlicher Bewegungen.

Entwicklung von Motorantriebssystemen mit hoher Genauigkeit, großer Zuverlässigkeit und verbesserter Effizienz

Unsere Echtzeit-Steuerungstechnologie ermöglicht Stromschleifen mit extrem geringer Latenz von unter 1 us

Realisieren Sie kleinere, zuverlässigere Echtzeitsteuerungssysteme mit unserem kompletten Portfolio an Erfassungs-, Verarbeitungs-, Steuerungs- und Kommunikationstechnologien, die mehr Effizienz, hohe Präzision und kurze Latenzzeiten für Industrieantriebe ermöglichen. MCUs mit integrierten Echtzeitperipheriegeräten und Mathematikbeschleunigern, programmierbaren Echtzeitprozessoren, konfigurierbaren Logikblöcken und integrierten motorsteuerungsspezifischen Peripheriebausteinen bieten überzeugende Vorteile:

  • Stromschleifen von weniger als 1 us vom Beginn der Wandlung bis zur PWM-Aktualisierung
  • Implementierung von Kommunikation mit kurzer Latenzzeit und geringem Jitter
  • Robuste und genaue Erfassung ohne externen FPGA
  • Multicore-MCU mit integrierten Echtzeit-Peripheriebausteinen ermöglicht die parallele Ausführung von Algorithmen zur Steuerung und prädiktiven Wartung.
Application note
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Erfahren Sie mehr darüber, wie eine Echtzeit-Benchmark zur Bewertung einer realen Steuerungsanwendung den besonderen Gegebenheiten der Echtzeitsteuerung gerecht wird und warum dieser umfassendere Benchmarking-Ansatz notwendig ist.
PDF | HTML
White paper
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Lesen Sie, wie Sitara-Mikrocontroller (MCUs) und -Prozessoren (MPUs) den Markttrends bei Servoantrieben und den neuen Anforderungen von Industrie 4.0 und intelligenten Fabriksystemen gerecht werden.
PDF
Application note
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Antriebe mit konstanter Drehzahl sind von Natur aus ineffizient. Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie die AM243x/AM64x-Bausteine einen vollständig integrierten Echtzeit-Servoantriebs-Steuerungs- und Kommunikationspfad unterstützen, der zur Verbesserung der Effizienz erforderlich ist.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Echtzeitsteuerung
AM2434 AKTIV R5F-basierte Vierkern-Arm® Cortex®-MCU mit industriellen Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen b
AM6442 AKTIV Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
TMS320F28384D-Q1 AKTIV C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla

Präzise, zuverlässige Systemdesigns zur Ansteuerung und Kontrolle von Motorantrieben mit höchster Energieeffizienz

Branchenführende Isolationstechnologie mit erhöhter Lebensdauer und Isolationswerten hilft Ihnen, die Isolationsanforderungen von IEC 61800-5-1 zu erfüllen und äußerst zuverlässige Motorantriebe mit langer Lebensdauer zu ermöglichen.

Präzise Analogtechnologie für genaue (besser 0,1 %), robuste isolierte Strommessung mit kurzer Latenzzeit und Encoder-Rückmeldung ermöglichen eine präzisere und schnellere Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung sowie eine hohe EMV-Immunität für weniger Ausfallzeiten.

Innovative integrierte Stromversorgungslösungen mit Schutz tragen dazu bei, robustere und kompaktere Antriebe mit höchstem Wirkungsgrad zu erzielen, die eine geringere globale Energiebilanz ermöglichen.

Analog Design Journal
Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Prioritätsstufe und Auswirkungen verschiedener Fehlerereignisse die Möglichkeiten ihrer Erkennung, um Schäden an Motorantriebsschaltkreisen zu vermeiden.
PDF | HTML
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Lernen Sie gängige Isolierungsmethoden für Hochspannungssysteme kennen und erfahren Sie, wie Isolierungs-ICs von Texas Instruments (TI) Entwickler bei der zuverlässigen Erfüllung ihrer Isolierungsanforderungen unterstützen und gleichzeitig die Größe und Kosten der Lösung reduzieren können.
PDF | HTML
Application note
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
In diesem Anwendungshinweis werden die Best Practices für Takt- und Datenleitungsrouting und -Terminierung bei Verwendung isolierter Delta-Sigma-Modulatoren erläutert.
PDF
Vorgestellte Produkte für Sensorik und Leistungswandlung
UCC23513 AKTIV Einkanaliger Optokompatibler isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 4 A/5 A mit Optionen für 8-V- und 1
AMC1306M25 AKTIV Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung
DRV8350 AKTIV 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V

Isolierung gemäß IEC 61800-5-1 und zuverlässigere Motorantriebe mit langer Lebensdauer

  • Verbesserte Leistung und Robustheit von Systemen: In unserem Sortiment finden Sie isolierten Produkten mit kurzer Latenzzeit, hervorragender Gleichtakt-Transientenfestigkeit und robuster Leistung.
  • Geringere Systemkosten: Unsere Isolationstechnologien reduzieren die Stückliste, senken die Systemkosten und ermöglichen erhebliche Verbesserungen der Lösungsgröße.
  • Skalierbarkeit: Unsere Verpackungsinnovationen und die weltweit eigene Fertigungspräsenz tragen dazu bei, funktionale, grundlegende und verstärkte Isolationsfunktionen für mehr analoge IC-Funktionen bereitzustellen. 
Zertifikat
Konformitätsbescheinigung mit Werksüberwachung
Für magnetische und kapazitive Koppler zur verstärkten Isolierung.
Zertifikat
Technischer Bericht des TÜV Süd 
Für Delta-Sigma-Modulatoren mit verstärkter Isolierung.
Video
TI Precision Labs – Isolierung
Erweitern Sie Ihr Fachwissen im Bereich der Isolierung: Wichtige Parameter/Zertifizierungen und Verfahren für Design und Fehlerbehebung mit jedem Bausteintyp.
Vorgestellte Produkte für Isolierung
ISO6760 AKTIV Universal-6-Kanal-(6/0)-Digitalisolator mit 50 Mbit/s
ISO7821LLS AKTIV Hochleistungsfähiger, verstärkter isolierter LVDS-Puffer mit zwei Kanälen, 1/1, 150 Mbit/s.
ISO1211 AKTIV Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Größtes Sortiment im Bereich kabelgebundener Echtzeitkommunikation und Schnittstellen

Statten Sie Server in Industrie- und Automobilanwendungen (CAN, RS-485, Profibus, Ethernet, IO-Link, FPDlink, LVDS) mit höherer Störfestigkeit, höherer Geschwindigkeit und einem größeren Betriebsbereich aus.

  • MCUs mit integriertem Echtzeit-Ethernet und Absolutwertgeber-Protokollen
  • MCUs und MPUs mit integriertem Time Sensitive Network, integrierter MCU zur Unterstützung der funktionalen Sicherheit über Industrial Ethernet und Encoder (HDSL-Sicherheit, FSoE, Profisafe) sowie programmierbarer Logik unterstützen benutzerdefinierte Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle 
  • Gängige industrielle Ethernet-Protokolle aus einer Hand
White paper
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Dieser Artikel untersucht, wie Sitara-Mikrocontroller (MCUs) und -Prozessoren (MPUs) die Markttrends bei Servoantrieben und die neuen Anforderungen von Industrie 4.0 und intelligenten Fabriksystemen adressieren.
PDF
Application note
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
Wenn ein Design einen IEEE-Ethernet-Konformitätstest nicht besteht, ist das Design-Layout oft die vermutete Ursache für das Versagen, während manchmal veraltete Software-Versionen das Versagen verursachen. Erfahren Sie mehr über die Schritte zur Validierung von Fehlerszenarien.
PDF | HTML
Video
Kurze Latenzzeit vs. niedrige, deterministische Latenzzeit Ethernet in der Echtzeitkommunikation
Um das Beste aus Ihrem System herauszuholen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen kurzer Latenzzeit und Determinismus zu verstehen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Latenzzeit und ihre Schwankungen minimieren können, um schnellere Zykluszeiten zu erreichen.
Vorgestellte Produkte für Industriekommunikation
AM2434 AKTIV R5F-basierte Vierkern-Arm® Cortex®-MCU mit industriellen Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen b
AM6442 AKTIV Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
TMS320F28388D AKTIV C2000™ 32 Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, Ether

Erfüllen der strengen funktionalen Sicherheitsstandards IEC 61800-5-2 und ISO 13849

Unsere mit funktionalen Sicherheitsstandards konformen Produkte nutzen unsere vom TÜV SÜD zertifizierten Hardware- und Softwareentwicklungsprozesse für funktionale Sicherheit, damit Sie das Höchstmaß an Sicherheitsintegrität und Leistung erreichen können, das Ihr Motorantriebsdesign benötigt, um sicherere und effiziente Umgebungen zu schaffen.

Unsere integrierten Produkte und TÜV-geprüften Designs unterstützen Sie bei der Entwicklung kleinerer, intelligenterer, robusterer und zuverlässigerer Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise der sicheren Drehmomentabschaltung.

Herunterladen
Functional safety information
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
In diesem Artikel werden die Anforderungen von STO, der Markttrend, bestehende Lösungen und der Ansatz des kleinen STO-Designs mit DRV8350F und DRV8353F behandelt.
PDF | HTML
Functional safety information
The state of functional safety in Industry 4.0
Dieses Whitepaper konzentriert auf die Bedeutung funktionaler Sicherheit für Prozessoren in Subsystemen zur Fertigungsautomatisierung und untersucht einige der Optionen zur funktionalen Sicherheit.
PDF
Vorgestellte Produkte für Funktionale Sicherheit
DRV8350F AKTIV 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikationen
TPS2660 AKTIV 4,2 V bis 60 V, 150 mΩ, 0,1–2,23 A, eFuse mit integriertem Eingangsverpolungsschutz
ISO1211 AKTIV Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
This reference design presents an example distributed or decentralized multi-axis servo drive over Fast Serial Interface (FSI) using C2000™ real-time controllers. Multi-axis servo drives are used in many applications such as factory automation and robots. The cost per axis, performance and (...)
Referenzdesign
Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte An
This reference design is a three-phase inverter with a continuous power rating of 1.25 kW at 50°C ambient and 550 W at 85°C ambient for driving 200-V AC servo motors. It features 600-V LMG3411R150 Gallium Nitride (GaN) power modules with an integrated FET and gate driver mounted on an (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für redundante zweikanalige, sichere Drehmomentabschaltung (STO) für AC-Inverter und
Dieses Referenzdesign skizziert ein sicheres STO-Subsystem (Torque Off-Drehmomentabschaltung) für einen dreiphasigen Inverter mit isolierten IGBT-Gatetreibern mit CMOS-Eingang. Das STO-Subsystem benützt eine Zweikanal-Architektur (1oo2) mit einer Hardware-Fehlertoleranz von 1 (HFT=1). Ihre (...)

Referenzdesigns für Motorantriebe

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

Video
Video
Dezentrale Mehrachsen-Motorsteuerung
Mit unserer dezentralen Mehrachsen-Servoantriebsarchitektur sind Sie bei der Echtzeitsteuerung näher am Geschehen.
Video
Video
Implementieren von funktionaler Sicherheit in Motorantrieben
In diesem Video werden vier TI-Designs integriert und gezeigt, wie sich die Funktionen für die sichere Drehmomentabschaltung (STO) und die sichere Bremssteuerung (SBC) in Antriebe mit variabler Drehzahl integrieren lassen.
White paper
White paper
High precision in motor drive control enables industrial advances
Erfahren Sie mehr über die Norm IEC 618000-3 für drehzahlvariable Antriebe, die Emissionsanforderungen gemäß CISPR 11 / EN55011 Klasse A und Prüfmethoden.
document-pdfAcrobat PDF