JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
このリファレンス デザインは、絶縁型の高性能マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.2S の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、シャント電流センサを 4kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、より高いサンプリング周波数に対応しています。TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを計測パラメータに使用すると、16kSPS のより速い ADC サンプル レートを実現できます。