JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
この単相または多相 ADC アーキテクチャは、電気メータに使用される以外に、電力品質アナライザ、電力品質メータ、EV チャージャ、AC チャージャ (別名:ウォールボックス) にも適用されます。この最終製品は、電圧高調波、電流高調波、電源電圧ディップ、電源電圧スウェルなど何らかの電力品質パラメータを測定して、電力会社や製造企業が電力品質の監視と制御を行うために使用されます。どのような機器でも、電力品質パラメータを算出するには多くの計算が必要です。また、さまざまな電力品質パラメータの精度要件を満たすことは重要です。高精度と計算能力の要件は、この設計で行われているように、スタンドアロン ADC と、別のホスト MCU またはマイクロプロセッサ ユニット デバイス (MPU) を使用することで、十分にサポートされます。
電力品質メータと電力品質アナライザで一般に測定されるパラメータとして、電圧と電流の高調波があります。より正確な高調波計算のために、コヒーレントサンプリングを実装します。コヒーレント サンプリングを実装する 1 つの方法は、測定された商用電源周波数に基づいてサンプリング クロックを動的に変化させ、サンプリング レートをライン周波数の正確な倍数に維持することです。このデザインのスタンドアロン ADC には、コヒーレント サンプリングをサポートするために、変動クロックを受け付ける機能があります。このデザインでは、スタンドアロン ADC へのクロックは可変ですが、ホスト MCU からスタンドアロン ADC へのサンプリング クロックを適切な精度の分解能で変化させられないため、コヒーレント サンプリングをサポートできません。