テキサス インスツルメンツのバルク弾性波 (BAW) は、低ジッタ クロック回路を使用して高精度 BAW 共振器をパッケージに直接統合できるマイクロ共振器テクノロジーです。BAW は、シリコン ベースのその他の製造プロセスと同様に TI の工場で全面的に設計および製造されています。CDC6C デバイスは、共振器源として BAW を組み込んだ低ジッタ、低消費電力の固定周波数発振器です。本デバイスは、特定の周波数および機能ピンに合わせて工場出荷時にプログラム済みです。CDC6Cx には周波数制御ロジックと出力周波数分周器が搭載されており、規定された範囲内で任意の周波数を生成できるため、1 つのデバイス ファミリで、あらゆる周波数のニーズに対応可能です。このデバイスは高性能のクロックを供給し、機械的安定性があり、低消費電力で、小さなパッケージを選択でき、産業用、テレコム、データ、およびエンタープライズ ネットワークやパーソナル エレクトロニクス最終機器のリファレンス クロックやコア クロック用に設計されています。