JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
AMC131M03 は、高精度、3 チャネル、データ / 電力絶縁型、同時サンプリング、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。
AMC131M03 は、ダイナミック レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えているため、エネルギー メーターおよび電力計測アプリケーション向けの設計になっています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を抵抗分圧器ネットワークまたはシャント電流センサに直接接続できます。
AMC131M03 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に準じて認証されています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、AMC131M03 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー メーター アプリケーションに最適です。
絶縁された 3 つの同時サンプリング ΔΣ ADC チャネルは、差動入力を備えており、DC/DC コンバータ内蔵、–40℃~+125℃の温度範囲、単一電源動作 (3.3V または 5V) を特長としています。–40°C ~ +125°C、このデバイスは低 EMI に最適化されており、CISPR-11 および CISPR-25 規格に適合しているほか、以下に示す安全関連認証を取得しています:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPEAKUL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)。
プログラム可能なデータ レートは最大 64ksps、プログラム可能なゲインは最大 128 で、低ドリフトの内部基準電圧と内部温度センサが搭載されています。データおよびレジスタは、巡回冗長検査 (CRC) 付きの 4 線式 SPI によってアクセスされます。
3 番目の入力チャネルが必要ない場合 (たとえば、1% 精度の 100kΩ リニア サーミスタ TMP63 を使用した温度測定)、非常に類似した AMC131M02 2 チャネルデバイスをコスト効率の優れた代替品として使用できます。