JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
MSPM0G3507 からの PWM 信号を使用して、評価のためにクロック バッファに電力を供給できます。PWM 信号を有効にするには、前述のクロック デバイスの 1 つを HFXIN および HFXOUT に接続する必要があります。その後、SYSCONFIG ツールを使用して PWM 信号を選択し、生成することができます。PB10 PWM ピンはクロック信号をバッファに供給します。この信号をクロックバッファ入力に接続するには、R9 と R16 を取り外し、R19 を取り付けます。