JAJU978 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
    2. 1.2 最終製品
    3. 1.3 電気メーター
    4. 1.4 電力品質メータ、電力品質アナライザ
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電圧測定のアナログ フロント エンド
      2. 2.2.2 電流測定のアナログ フロント エンド
      3. 2.2.3 XDS110 エミュレータ
      4. 2.2.4 Bluetooth® データの送信
      5. 2.2.5 2 つのモジュール間での Bluetooth® 接続
      6. 2.2.6 Bluetooth® と UART の接続
      7. 2.2.7 TMAG5273 リニア 3D ホール効果センサによる磁気改ざん検出
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 クロック供給システム
        1. 3.1.1.1 BAW 発振器
        2. 3.1.1.2 水晶発振器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 クロック バッファ
      2. 3.1.2 SPI バスの構成
      3. 3.1.3 LED と UART のジャンパ設定
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 PC GUI 通信用の UART
      2. 3.2.2 ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 設定
      4. 3.2.4 較正
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 テスト構成への接続
      2. 3.3.2 電源オプションとジャンパ設定
        1.       51
      3. 3.3.3 注意および警告
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 電気メータの計測精度の結果
      2. 3.4.2 放射エミッション性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

表 3-2 ヘッダー名とジャンパ設定
ヘッダーまたはヘッダーのオプション名 タイプ 主な機能 有効な使用事例 備考
J10、

J11、J12

2 ピンの端子ブロック 位相 A、B、C の電圧
(警告)
ライン A、B、C の電圧入力 これらの端子ブロックは、それぞれ 1 つの端子を中間電圧に接続し、2 番目の端子はそれぞれ位相 A、B、C に接続されます。
J13、

J14、J15

3 ピンの端子ブロック ライン A、B、C のシャントを接続
(警告)
ライン A、B、C のシャント センサ後の電流入力 この端子ブロックは 3 位置ですが、左端と右端の位置のみが使用されます。GND に接続されている中心の位置は、CT に接続されません。テストを実行する前に、この端子ブロックが CT の両方の出力リードと安全に接続されていることを確認してください。
J1 2 ピン ヘッダー 有効エネルギー パルス
(警告)
ここで、累積有効エネルギー パルスを調べます。このヘッダーにはGND と ACT の 2 つのピンがあり、有効エネルギー パルスはここで実際に出力されます。 このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されていないため、測定機器をここに接続しないでください。代わりに、絶縁されている J2 の ISO_ACT ピンを参照してください。有効電力パルスのテストが求められる場合は、絶縁されている J2 の ISO_ACT ピンを使用してください。
J3 2 ピン ヘッダー 無効エネルギー パルス
(警告)
ここで、累積無効エネルギー パルスを調べます。このヘッダーにはGND と REACT の 2 つのピンがあり、無効エネルギー パルスはここで実際に出力されます。 このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されていないため、測定機器をここに接続しないでください。リアクティブな電力パルスのテストが求められる場合は、絶縁されている J2 の ISO_REACT ピンを使用してください。
J102 10 ピン、2 行
のコネクタ
中間接続
(警告)
XDS110 デバッグ プローブをこのコネクタに接続して、MSPM0G1106 MCU をプログラムおよびデバッグします。 XDS110 デバッグ プローブ は、MSPM0G35073 デバイスのプログラムに使用されます。プログラムを行うには、MSPM0 MCU に外部から電力を供給する必要があります。XDS110 は電力も供給します。このヘッダーと XDS110 は絶縁されていないため、商用電源で動作し、その商用電源が絶縁されていないときは、このヘッダーに接続しないでください。
J7 6 ピン ヘッダー FTDI UART および電源
(警告)
商用電源を接続せずにデバッグを行う場合は、FTDI ケーブルと UART リンクを使用します。 PC の USB ポート経由で UART リンクを提供します。このヘッダーは絶縁されていないため、商用電源で動作し、その商用電源が絶縁されていないときは、このヘッダーに接続しないでください。
J4、J5、J6 4 ピン ヘッダー AMC131M03 MSPM0G3507 通信ヘッダー
(警告)
ここで、それなりの AMC131M03 デバイスの 4 線式 SPI 信号、RST 信号、CLKIN 信号、DRDY 信号への接続を調べます。 RST ピンは、すべての ADC の初期化時に MSPM0G3507 によって駆動される AMC131M03 をリセットします。各 AMC131M03 デバイスの DRDY ピンは、新しい電流サンプルが利用可能であることを MSPM0+ MCU に通知するため使用されます。CLKIN ピンは、MSPM0+ MCU の LMK クロック バッファを通じて M0_CLKOUT クロック出力から AMC131M03 デバイスに供給されます。ADS131M08 デバイスは、クロックを分周して使用する変調器クロックを生成します。
(警告) このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されていないため、リファレンス デザインの外部にあるアイソレータを使用できる場合を除き、商用電源で動作するときは測定機器を接続しないでください。このヘッダーのピン マッピングは次のとおりです:• ピン 1:CS
ピン
• ピン2:SPI CLK
• ピン3:AMC131M03 CLKIN ピン
● ピン 4:AMC131M03 DRDY ピン
J17 8 ピン ヘッダー AMC131M03 MSPM0G3507 全通信ヘッダー
(警告)
ここで、AMC131M03 デバイスの 4 線式 SPI 信号、RST 信号、CLKIN 信号、DRDY 信号への接続を調べます。 ヘッダーは、J4、J5、J6 などと同等な機能を備えています。このヘッダーは、SPI データ ラインへのアクセスを可能にするために拡張されています。このヘッダーのピン マッピングは次のとおりです。• ピン 1:AMC131M03 DIN
• ピン 2:AMC131M03 CS
• ピン 3:AMC131M03 SCLK
• ピン 4:CLKIN
• ピン 5:AMC131M03 DRDY ピン
● ピン 6:AMC131M03 DOUT
• ピン 7:AMC131M03 同期、リセット ピン
• ピン 8:

GND

J18 4 ピンの端子ブロック MCU

TDO および TDI

J2 2 ピン ヘッダー

リセットピン

J9 4 ピンの端子ブロック UART

XDS から MSPM0 への接続

UART 信号または外部 MCU 向けの接続のデバッグ機能。 外部 MCU を評価する場合、ここでは外部 MCU を接続し、USB Type-C ポート経由でデータを送信します。
J16 3 ピンの端子ブロック 中間接続
(警告)
中性ラインのシャント後の電流入力 (中間電流監視が必要な場合)。 この端子ブロックは 3 位置ですが、左端と右端の位置のみが使用されます。GND に接続されている中心の位置は、シャントに接続されません。テストを実行する前に、この端子ブロックがシャントの両方の出力リードと安全に接続されていることを確認してください。

J19、J20、J22、J23

4 ピンの端子ブロック

外部パワー コンバータを取り付けるための電源接続

(警告)

測定された 3 つの相の間で、基板に電力を供給します。

警告:高電圧を印加。

J8

6 ピン ヘッダー

MSPM0 の未使用 GPIO ピン

このヘッダーを使用して、MSPM0 からのさらなる信号を有効にします。 SysConfig ツールで必要に応じて、これらの GPIO ヘッダーピンを有効にします。

J24

4 ピンのヘッダー ブロック

3V3 ヘッダー

このヘッダーを外部電源に使用します。

J25

4 ピンのヘッダー ブロック

GND ヘッダー

このヘッダーをグランド接続に使用します。

J26

4 ピン ヘッダー

MSP432 JTAG インターフェイス

これは、MSP432 デバイスをプログラムするためのバックアップ接続です。デフォルト設定は USB Type-C 経由です。

JP1

3 ピンのジャンパ ヘッダー

MSPM0G3507 の BSL_invoke ラインを通じるプルアップまたはプルダウン

BSL_INVOKE が VDD_3V3 または GND のどちらかに応じて、1-2 または 2-3 の位置にジャンパを取り付けます。

JP2

4 ピンのヘッダー ブロロック

5V と 3.3V の接続 5V と 3.3V の接続です。このヘッダーを配置して、5V を基板に接続します。

JP5

3 ピン ヘッダー

外部 5V 接続

JP6

3 ピン ヘッダー

外部プログラミング接続 デバッガの接続 (SWDIO) により、MSPM0 または Bluetooth Low Energy チップをプログラミングします。

JP7

3 ピン ヘッダー

外部プログラミング コネクタ デバッガの接続 (SWCLK) により、MSPM0 または Bluetooth Low Energy チップをプログラムします。
JP8、JP9 3 ピン ヘッダー MCU、または Bluetooth Low Energy の UART RX および TX コネクタ UART 経由で MSP から Bluetooth Low Energy チップまたはモジュールにデータを送信します。