JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
このリファレンス デザインには、LMK1C1104 で CLKIN1 から CLKIN4 の 4 つの同一位相内クロック信号を駆動するのに必要なクロック入力を供給するための 3 つの異なるオプションが含まれています。これにより、すべての ADC が確実に動作し、互いに同期したデータ サンプルを収集できます。BAW と XTAL の両方の構成が正常にテストされましたが、PWM オプションはテストされませんでした。
MSPM0G3507 MCU は、CPU クロック (MCLK) を 79.87MHz に設定し、すべての AMC131M03 デバイスへの M0_CLKOUT クロック信号を 8.192MHz に設定するように構成されています。外部の 16.384MHz または 32.768MHz XTAL は PLL モジュールにクロックを供給し、特定の係数を乗算および除算して、79.87MHz の MCLK 周波数 (CPU のクロック速度) を生成します。デバイスの補助 RTC クロック (RTCCLK) のクロック ソースには、32.768kHz の内部 LFOSC が使用されます。