TSW3084EVM

Información general

The TSW3084EVM Evaluation Module is a circuit board that allows system designers to evaluate the combined performance of Texas Instruments' transmit signal chain with the LMK04806B low noise clock generator/jitter cleaner. For ease of use as a complete RF transmit solution the TSW3084EVM includes the LMK04806B for clocking the DAC3484 digital-to-analog converter (DAC), as well as two TRF3705 for up-converting the I/Q outputs from the 4-channel DAC to RF carriers.

The DAC3484 is a four-channel, ultra-low power 16-bit 1.25 GSPS DAC with an efficient multiplexed 16-bit wide bus capable of 312MSPS per DAC input rates.

The TRF3705 is a high performance complex RF modulator with a 300 MHz to 4 GHz output range.

The LMK04806B is a low noise clock generator and jitter cleaner capable of jitter below 150fs rms and output frequencies up to 1300MHz.

The EVM can be used along with the TSW3100/TSW1400 pattern generator to perform a wide range of test procedures to the LVDS port up to a maximum rate of 1.25 GSPS. The TSW1406 can be used for low cost, simple patterns up to 1 GSPS. Besides providing a high-quality, low jitter DAC sampling clock to the DAC3484, the LMK04806B also provides FPGA clocks to the TSW1400/TSW1406/TSW3100 as an FPGA reference clock. The transmit RF signal path also includes an amplifier and programmable attenuator.

Funciones
  • Includes LMK04806B for clock generation and jitter cleaning
  • Direct connection to TSW3100/TSW1400/TSW1406 signal generator
  • Comprehensive test capability for the transmitter (DAC3484 quad DAC and two TRF3705 IQ Modulators) at analog baseband, IF and RF outputs
  • Software support with a full featured GUI for easy testing and prototyping
  • FMC-DAC-Adapter card compatible to connect with FMC interconnect headers available Xilinx FPGA EVMs
  • Direct compatibility with HSMC headers on Altera FPGA EVMs
  • DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
    DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación

     

    Limpiadores de fluctuación de reloj
    LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04805 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04808 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL de bucle doble y VCO integrado de 2.9 GHz

     

    Moduladores IQ
    TRF3705 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TSW3084EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TSW3084EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    DATACONVERTERPRO-SW — Instalador de interfaz gráfica de usuario (GUI) profesional de convertidor de datos de alta velocidad, v5.31

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
    ADC08060 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 60 MSPS 1,3 mW/MSPS de 8 bits con muestra interna y retenci ADC08100 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 100 MSPS y 1,3 mW/MSPS ADC08200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de baja potencia, 8 bits y 200 MSPS con muestra interna y rete ADC08351 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits y 42 MSPS ADC09QJ1300-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 9 bits y 1,3 GSPS para automoción con inter ADC1175 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 20 MSPS ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl ADC12DJ5200RF — ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal ADC12J1600 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 1,6 GSPS ADC12J2700 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 2,7 GSPS ADC12J4000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS ADC12QJ1600-Q1 — ADC de automoción de 4 canales, 12 bits y 1.6 GSPS con interfaz JESD204C ADC14X250 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADC16DX370 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 370 MSPS ADC31JB68 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 500 MSPS ADC3221 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 25 MSPS ADC3222 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 50 MSPS ADC3223 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 80 MSPS ADC3224 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADC3241 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 25 MSPS ADC3242 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 50 MSPS ADC3243 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADC3244 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J22 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 50 MSPS ADC32J23 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 80 MSPS ADC32J24 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADC32J25 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADC32J42 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 50 MSPS ADC32J43 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADC32J44 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS ADC3541 — ADC de canal único, 14 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3542 — ADC de canal único, 14 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3543 — ADC de canal único, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3544 — ADC de canal único, 14 bits, 125 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3561 — ADC de canal único, 16 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3562 — ADC de canal único, 16 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3581 — ADC de canal único, 18 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3582 — ADC de canal único, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3641 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 10 MSPS, bajo ruido y potencia ultrab ADC3642 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ultrab ADC3643 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrab ADC3644 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 125 MSPS, bajo ruido y potencia ultra ADC3660 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits, 0,5 MSPS a 65 MSPS, bajo ruido y pote ADC3661 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 16 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido y poten ADC3662 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 16 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3663 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 16 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3664 — ADC de dos canales, 14 bits, 125 MSPS, SNR alta y baja potencia con interfaz SLVDS ADC3681 — ADC de doble canal, 18 bits, 10 MSPS, bajo ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3682 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3683 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADS4122 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 65 MSPS ADS4125 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 125 MSPS ADS4126 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 160 MSPS ADS4129 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 250 MSPS ADS4142 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 65 MSPS ADS4145 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 125 MSPS ADS4146 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 160 MSPS ADS4149 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADS41B25 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 125 MSPS ADS41B29 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 250 MSPS ADS41B49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADS4222 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 65 MSPS ADS4225 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADS4226 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADS4229 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 250 MSPS ADS4242 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 65 MSPS ADS4245 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADS4246 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADS4249 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42B49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42JB46 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADS42JB49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42JB69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 250 MSPS ADS42LB49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42LB69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 250 MSPS ADS5242 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 65 MSPS ADS5281 — Convertidor analógico a digital (ADC) de ocho canales, 12 bits y 50 MSPS ADS5282 — Convertidor analógico a digital (ADC) de ocho canales, 12 bits y 65 MSPS ADS5287 — Convertidor analógico a digital (ADC) de ocho canales, 10 bits y 40 MSPS ADS5400 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits 1 GSPS ADS5411 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 11 bits y 105 MSPS ADS5423 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 80 MSPS ADS5424 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 105 MSPS ADS5440 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 13 bits y 210 MSPS ADS5444 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 13 bits 250 MSPS ADS5463 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 500 MSPS ADS5474 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 400 MSPS ADS5481 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 80 MSPS con salidas SFDR y LVDS altas ADS5482 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 105 MSPS ADS5483 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 135 MSPS ADS5484 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 170 MSPS ADS5485 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 200 MSPS ADS54J20 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 1,0 GSPS ADS54J40 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J42 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 625 MSPS ADS54J54 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J64 — Convertidor analógico a digital (ADC) de sobremuestreo 2x, cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS ADS54J66 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 500 MSPS ADS54RF63 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 550 MSPS ADS5517 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 11 bits y 200 MSPS ADS5525 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 170 MSPS ADS5527 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 210 MSPS ADS5545 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 170 MSPS ADS5546 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 190 MSPS ADS5547 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 210 MSPS ADS5560 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 40 MSPS ADS5562 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 80 MSPS con salidas SNR y CMOS/LVDS altas ADS58B18 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 11 bits y 200 MSPS ADS58B19 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 9 bits y 250 MSPS ADS58C28 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 11 bits y 200 MSPS ADS58C48 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 11 bits y 200 MSPS ADS6122 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 65 MSPS ADS6123 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 80 MSPS ADS6124 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 105 MSPS ADS6125 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 125 MSPS ADS6128 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 210 MSPS ADS6129 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 250 MSPS ADS6142 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 65 MSPS ADS6143 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 80 MSPS ADS6144 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 105 MSPS ADS6145 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 125 MSPS ADS6148 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 210 MSPS ADS6149 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADS61JB23 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 80 MSPS ADS6222 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 65 MSPS ADS6224 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 105 MSPS ADS6225 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADS6242 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 65 MSPS ADS6243 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADS6244 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 105 MSPS ADS6245 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADS62C15 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 11 bits y 125 MSPS ADS62C17 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 11 bits y 200 MSPS ADS62P15 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 11 bits y 125 MSPS ADS62P22 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 65 MSPS ADS62P23 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 80 MSPS ADS62P24 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 105 MSPS ADS62P25 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADS62P28 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 210 MSPS ADS62P29 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 250 MSPS ADS62P42 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 65 MSPS ADS62P43 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADS62P44 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 105 MSPS ADS62P45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADS62P48 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 210 MSPS ADS62P49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS6422 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 65 MSPS ADS6423 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 80 MSPS ADS6424 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 105 MSPS ADS6425 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 125 MSPS ADS6442 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 65 MSPS ADS6443 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 80 MSPS ADS6444 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 105 MSPS ADS6445 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 125 MSPS AFE7222 — ADC doble de 12 bits y 65 MSPS y DAC de 130 MSPS con ADC y DAC auxiliares AFE7225 — ADC de dos canales, 12 bits, 125 MSPS y DAC de dos canales, 12 bits, 250 MSPS con ADC y DAC auxiliar
    AFE de ultrasonido
    AFE5401-Q1 — Extremo frontal analógico integrado de cuatro canales para radar de automoción AFE5803 — Extremo frontal analógico para ultrasonido de 8 canales totalmente integrado AFE5804 — Extremo frontal analógico de 8 canales para ultrasonido AFE5805 — Extremo frontal analógico de 8 canales y bajo ruido para ultrasonido AFE5807 — Extremo frontal analógico de 8 canales con mezclador CW pasivo para ultrasonido AFE5808 — Extremo frontal analógico de 8 canales y bajo ruido con mezclador CW pasivo para ultrasonido AFE5809 — Extremo frontal analógico para ultrasonido de 8 canales totalmente integrado con mezclador CW pasivo AFE5812 — Circ. frontal analóg. para ultras. de 8 canales c/mezcl. CW pasivo y demod. I/Q digit., 0.75 nV/rtHz AFE5851 — 16 canales VGA con convertidor analógico a digital (ADC)
    DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
    DAC3152 — Convertidor digital a analógico (DAC) de dos canales, 10 bits y 500 MSPS, con salida de disipació DAC3162 — Convertidor digital a analógico (DAC) de dos canales, 12 bits y 500 MSPS DAC3282 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 625 MSPS, 1x-2x de interpolación DAC3283 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x de interpolación DAC3482 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC34H84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC34SH84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC37J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC37J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38RF80 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF82 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 1x-24x de interpolación, DAC38RF83 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF84 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF85 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF86 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF87 — Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 6,2 GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 GH DAC38RF89 — Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 8,4 GSPS, 5 y 7,5 GHz, 1x-24x con inter DAC38RF90 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF93 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF96 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF97 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 6 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC5681 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bits y 1,0 GSPS DAC5681Z — Convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bits, 1,0 GSPS, con interpolación 1x-4x DAC5682Z — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,0 GSPS, 1x-4x de interpolación DAC5686 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 500 MSPS, 1x-16x de interpolación DAC5687 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 500 MSPS, 1x-8x de interpolación
    Receptores RF
    ADC32RF80 — Receptor de banda ancha de muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits, 3 GSPS ADS54T01 — CI de receptor y retroalimentación BTS 750 MSPS de 1 canales ADS58H40 — CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS ADS62PF49 — CI del receptor de retroalimentación de dos canales y 250 MSPS LM15851 — Receptor de banda ancha de muestreo de RF de 12 bits y 4.0 GSPS
    Transceptores RF
    AFE7070 — NCO integrado, DAC doble de 14 bits y 65 MSPS, modulador RF IQ y opción de salida LVDS AFE7422 — Transceptor de muestreo de RF de 2 transmisores y 2 receptores de 10 MHz a 6 GHz y un IBW máx. de 12 AFE7681 — Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 2 receptores de 100 MHz a 5.2 GHz y un IBW máx. de AFE7683 — Transceptor de muestreo de RF de 2 transmisores y 4 receptores, de 100 MHz a 5.2 GHz, con un IBW AFE7684 — Transc. de muest. de RF de 2 transm. y 4 recep., de 100 MHz a 5.2 GHz, c/IBW máx. de 1200 MHz y D AFE7686 — Transcept. de muestreo de RF de 4 Tx y 4 Rx, 100 MHz-5.2 GHz, c/IBW máx. de 1200 MHz y DUC/DDC do AFE7769 — Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores, 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz, cua AFE7900 — Transceptor de muestreo de RF, 4 transmisores, 6 receptores, de 5 MHz a 7.4 GHz, IBW máx. 1200 MHz AFE7950 — Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 6 receptores de 600 MHz a 12 GHz y un IBW máx. de
    Transmisores RF
    ADS58J63 — CI de receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 500 Msps ADS58J64 — CI de retroalimentación y receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00996 — Diseño de referencia de transmisor múltiple sincronizado: Método de alineación temporal de varias DA
    Placa de evaluación
    ADC12DJ5200SEEVM — Módulo de evaluación ADC12DJ5200SE para ADC de 12 bits con muestreo de RF de entrada de extremo únic ADC12DL2500EVM — Módulo de evaluación ADC12DL2500 ADC12J2700EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADC12J2700 de 12 bits, 2, ADC12J4000EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADC12J4000 de 12 bits, 4, ADC32RF54EVM — Módulo de evaluación ADC32RF55 para ADC de muestreo de RF de 14 bits y 2.6 GSPS de doble canal con b ADC32RF55EVM — Módulo de evaluación ADC32RF55 para ADC de muestreo de RF de 14 bits y 3 GSPS de doble canal con baj ADC3542EVM — Módulo de evaluación ADC3542 para ADC de canal único, 14 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potenc ADC3664EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3664-SP ADC3669EVM — Módulo de evaluación ADC3669 ADC3683EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3683-SP ADC3910D125EVM — Módulo de evaluación ADC3910D125 ADS4122EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4122 de 12 bits y 65 MSPS ADS4129EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4129 de 12 bits y 250 MSPS ADS4142EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4142 de 14 bits y 65 MSPS ADS4149EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4149 de 14 bits y 250 MSPS ADS41B29EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS41B29 de 12 bits y 250 MSPS ADS4222EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4222 de dos canales, 12 bits y 65 MSPS ADS4225EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4225 de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADS4226EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4226 de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADS4229EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4229 de dos canales, 12 bits y 250 MSPS ADS4242EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4242 de dos canales, 14 bits y 65 MSPS ADS4245EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4245 de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADS4249EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4249 de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42JB46EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS42JB46 de dos canales, 14 bits y 160 MSP ADS42JB49EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS42JB49 de dos canales, 14 bits y 250 MSP ADS42JB69EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS42JB69 de dos canales, 16 bits y 250 MSP ADS5263EVM — Módulo de evaluación ADS5263 ADS5281EVM — Placa de evaluación del convertidor analógico a digital de ocho canales, 12 bits y 50 MSPS ADS5281 ADS5282EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de 12 bits, 65 MSPS, ocho canales ADS5282 ADS5292EVM — Módulo de evaluación ADS5292 ADS5294EVM — Módulo de evaluación ADS5294 ADS5295EVM — Módulo de evaluación ADS5295 ADS5400EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5400 de 12 bits, 1,0 GSPS ADS5463EVM — Módulo de evaluación de ADC ADS5463 de 12 bits y 500 MSPS ADS5474EVM — Módulo de evaluación de ADC ADS5474 de 14 bits y 400 MSPS ADS5482EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5482 de 16 bits y 105 MSPS ADS5484EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5484 de 16 bits y 170 MSPS ADS54RF63EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADS54RF63 de 12 bits y 55 ADS5560EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5560 de 16 bits y 40 MSPS ADS5562EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5562 de 16 bits y 80 MSPS ADS58B18EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS58B18 de 11 bits y 200 MSPS ADS58B19EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS58B19 de 9 bits y 250 MSPS ADS58C28EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS58C28 de dos canales, 11 bits y 200 MSPS AFE5801EVM — Módulo de evaluación AFE5801 AFE7920EVM — Módulo de evaluación AFE7920 para transceptor de muestreo de RF de 4 vías de transmisión, 4 vías de DAC3152EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3152 de dos canales, 10 bits y 500 MSPS DAC3162EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3162 de dos canales, 12 bits y 500 MSPS DAC37J82EVM — Módulo de evaluación DAC37J82 de DAC interpolante de doble canal, 16 bits, 1,6-GSPS, 1x-16x DAC38J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC38J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x con interpola DAC38J84EVM — Módulo de evaluación DAC38J84 de DAC interpolante de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x DAC5681EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC5681 de 16 bits y 1,0 GSPS DAC5681ZEVM — Módulo de evaluación de DAC5681Z para convertidor digital a analógico, 16 bits, 1,0 GSPS, 1x-4x con TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6 TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6- TSW14J58EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B/c de 1. TSW14J59EVM — Módulo de evaluación TSW14J59 TSW3084EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia TSW3085EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia

    DATACONVERTERPRO-SW — Instalador de interfaz gráfica de usuario (GUI) profesional de convertidor de datos de alta velocidad, v5.31

    close
    Versión: 5.31
    Fecha de publicación: 4/02/2024
    Productos
    ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
    ADC08060 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 60 MSPS 1,3 mW/MSPS de 8 bits con muestra interna y retenci ADC08100 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 100 MSPS y 1,3 mW/MSPS ADC08200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de baja potencia, 8 bits y 200 MSPS con muestra interna y rete ADC08351 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits y 42 MSPS ADC09QJ1300-Q1 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 9 bits y 1,3 GSPS para automoción con inter ADC1175 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 20 MSPS ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl ADC12DJ5200RF — ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal ADC12J1600 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 1,6 GSPS ADC12J2700 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 2,7 GSPS ADC12J4000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS ADC12QJ1600-Q1 — ADC de automoción de 4 canales, 12 bits y 1.6 GSPS con interfaz JESD204C ADC14X250 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADC16DX370 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 370 MSPS ADC31JB68 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 500 MSPS ADC3221 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 25 MSPS ADC3222 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 50 MSPS ADC3223 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 80 MSPS ADC3224 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADC3241 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 25 MSPS ADC3242 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 50 MSPS ADC3243 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADC3244 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J22 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 50 MSPS ADC32J23 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 80 MSPS ADC32J24 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADC32J25 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADC32J42 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 50 MSPS ADC32J43 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADC32J44 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADC32J45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS ADC3541 — ADC de canal único, 14 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3542 — ADC de canal único, 14 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3543 — ADC de canal único, 14 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3544 — ADC de canal único, 14 bits, 125 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3561 — ADC de canal único, 16 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3562 — ADC de canal único, 16 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3581 — ADC de canal único, 18 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3582 — ADC de canal único, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3641 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 10 MSPS, bajo ruido y potencia ultrab ADC3642 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 25 MSPS, bajo ruido y potencia ultrab ADC3643 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 65 MSPS, bajo ruido y potencia ultrab ADC3644 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits, 125 MSPS, bajo ruido y potencia ultra ADC3660 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits, 0,5 MSPS a 65 MSPS, bajo ruido y pote ADC3661 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 16 bits, 10 MSPS, bajo nivel de ruido y poten ADC3662 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 16 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3663 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 16 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3664 — ADC de dos canales, 14 bits, 125 MSPS, SNR alta y baja potencia con interfaz SLVDS ADC3681 — ADC de doble canal, 18 bits, 10 MSPS, bajo ruido, potencia ultrabaja y baja latencia ADC3682 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3683 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADS4122 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 65 MSPS ADS4125 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 125 MSPS ADS4126 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 160 MSPS ADS4129 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 250 MSPS ADS4142 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 65 MSPS ADS4145 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 125 MSPS ADS4146 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 160 MSPS ADS4149 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADS41B25 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 125 MSPS ADS41B29 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 250 MSPS ADS41B49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADS4222 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 65 MSPS ADS4225 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADS4226 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADS4229 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 250 MSPS ADS4242 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 65 MSPS ADS4245 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADS4246 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADS4249 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42B49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42JB46 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 160 MSPS ADS42JB49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42JB69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 250 MSPS ADS42LB49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42LB69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 250 MSPS ADS5242 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 65 MSPS ADS5281 — Convertidor analógico a digital (ADC) de ocho canales, 12 bits y 50 MSPS ADS5282 — Convertidor analógico a digital (ADC) de ocho canales, 12 bits y 65 MSPS ADS5287 — Convertidor analógico a digital (ADC) de ocho canales, 10 bits y 40 MSPS ADS5400 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits 1 GSPS ADS5411 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 11 bits y 105 MSPS ADS5423 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 80 MSPS ADS5424 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 105 MSPS ADS5440 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 13 bits y 210 MSPS ADS5444 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 13 bits 250 MSPS ADS5463 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 500 MSPS ADS5474 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 400 MSPS ADS5481 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 80 MSPS con salidas SFDR y LVDS altas ADS5482 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 105 MSPS ADS5483 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 135 MSPS ADS5484 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 170 MSPS ADS5485 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 200 MSPS ADS54J20 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 1,0 GSPS ADS54J40 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J42 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 625 MSPS ADS54J54 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J64 — Convertidor analógico a digital (ADC) de sobremuestreo 2x, cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS ADS54J66 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 500 MSPS ADS54RF63 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 550 MSPS ADS5517 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 11 bits y 200 MSPS ADS5525 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 170 MSPS ADS5527 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 210 MSPS ADS5545 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 170 MSPS ADS5546 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 190 MSPS ADS5547 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 210 MSPS ADS5560 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 40 MSPS ADS5562 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 80 MSPS con salidas SNR y CMOS/LVDS altas ADS58B18 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 11 bits y 200 MSPS ADS58B19 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 9 bits y 250 MSPS ADS58C28 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 11 bits y 200 MSPS ADS58C48 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 11 bits y 200 MSPS ADS6122 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 65 MSPS ADS6123 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 80 MSPS ADS6124 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 105 MSPS ADS6125 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 125 MSPS ADS6128 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 210 MSPS ADS6129 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 250 MSPS ADS6142 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 65 MSPS ADS6143 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 80 MSPS ADS6144 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 105 MSPS ADS6145 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 125 MSPS ADS6148 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 210 MSPS ADS6149 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 250 MSPS ADS61JB23 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 80 MSPS ADS6222 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 65 MSPS ADS6224 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 105 MSPS ADS6225 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADS6242 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 65 MSPS ADS6243 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADS6244 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 105 MSPS ADS6245 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADS62C15 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 11 bits y 125 MSPS ADS62C17 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 11 bits y 200 MSPS ADS62P15 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 11 bits y 125 MSPS ADS62P22 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 65 MSPS ADS62P23 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 80 MSPS ADS62P24 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 105 MSPS ADS62P25 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADS62P28 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 210 MSPS ADS62P29 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 250 MSPS ADS62P42 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 65 MSPS ADS62P43 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 80 MSPS ADS62P44 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 105 MSPS ADS62P45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADS62P48 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 210 MSPS ADS62P49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS6422 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 65 MSPS ADS6423 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 80 MSPS ADS6424 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 105 MSPS ADS6425 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 125 MSPS ADS6442 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 65 MSPS ADS6443 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 80 MSPS ADS6444 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 105 MSPS ADS6445 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 125 MSPS AFE7222 — ADC doble de 12 bits y 65 MSPS y DAC de 130 MSPS con ADC y DAC auxiliares AFE7225 — ADC de dos canales, 12 bits, 125 MSPS y DAC de dos canales, 12 bits, 250 MSPS con ADC y DAC auxiliar
    AFE de ultrasonido
    AFE5401-Q1 — Extremo frontal analógico integrado de cuatro canales para radar de automoción AFE5803 — Extremo frontal analógico para ultrasonido de 8 canales totalmente integrado AFE5804 — Extremo frontal analógico de 8 canales para ultrasonido AFE5805 — Extremo frontal analógico de 8 canales y bajo ruido para ultrasonido AFE5807 — Extremo frontal analógico de 8 canales con mezclador CW pasivo para ultrasonido AFE5808 — Extremo frontal analógico de 8 canales y bajo ruido con mezclador CW pasivo para ultrasonido AFE5809 — Extremo frontal analógico para ultrasonido de 8 canales totalmente integrado con mezclador CW pasivo AFE5812 — Circ. frontal analóg. para ultras. de 8 canales c/mezcl. CW pasivo y demod. I/Q digit., 0.75 nV/rtHz AFE5851 — 16 canales VGA con convertidor analógico a digital (ADC)
    DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
    DAC3152 — Convertidor digital a analógico (DAC) de dos canales, 10 bits y 500 MSPS, con salida de disipació DAC3162 — Convertidor digital a analógico (DAC) de dos canales, 12 bits y 500 MSPS DAC3282 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 625 MSPS, 1x-2x de interpolación DAC3283 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x de interpolación DAC3482 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC34H84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC34SH84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC37J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC37J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC38RF80 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF82 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 1x-24x de interpolación, DAC38RF83 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF84 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF85 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF86 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF87 — Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 6,2 GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 GH DAC38RF89 — Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 8,4 GSPS, 5 y 7,5 GHz, 1x-24x con inter DAC38RF90 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF93 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF96 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC38RF97 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 6 GSPS, 12x-24x de interpolación, DAC5681 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bits y 1,0 GSPS DAC5681Z — Convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bits, 1,0 GSPS, con interpolación 1x-4x DAC5682Z — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,0 GSPS, 1x-4x de interpolación DAC5686 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 500 MSPS, 1x-16x de interpolación DAC5687 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 500 MSPS, 1x-8x de interpolación
    Receptores RF
    ADC32RF80 — Receptor de banda ancha de muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits, 3 GSPS ADS54T01 — CI de receptor y retroalimentación BTS 750 MSPS de 1 canales ADS58H40 — CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS ADS62PF49 — CI del receptor de retroalimentación de dos canales y 250 MSPS LM15851 — Receptor de banda ancha de muestreo de RF de 12 bits y 4.0 GSPS
    Transceptores RF
    AFE7070 — NCO integrado, DAC doble de 14 bits y 65 MSPS, modulador RF IQ y opción de salida LVDS AFE7422 — Transceptor de muestreo de RF de 2 transmisores y 2 receptores de 10 MHz a 6 GHz y un IBW máx. de 12 AFE7681 — Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 2 receptores de 100 MHz a 5.2 GHz y un IBW máx. de AFE7683 — Transceptor de muestreo de RF de 2 transmisores y 4 receptores, de 100 MHz a 5.2 GHz, con un IBW AFE7684 — Transc. de muest. de RF de 2 transm. y 4 recep., de 100 MHz a 5.2 GHz, c/IBW máx. de 1200 MHz y D AFE7686 — Transcept. de muestreo de RF de 4 Tx y 4 Rx, 100 MHz-5.2 GHz, c/IBW máx. de 1200 MHz y DUC/DDC do AFE7769 — Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores, 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz, cua AFE7900 — Transceptor de muestreo de RF, 4 transmisores, 6 receptores, de 5 MHz a 7.4 GHz, IBW máx. 1200 MHz AFE7950 — Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 6 receptores de 600 MHz a 12 GHz y un IBW máx. de
    Transmisores RF
    ADS58J63 — CI de receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 500 Msps ADS58J64 — CI de retroalimentación y receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 1 GSPS
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00996 — Diseño de referencia de transmisor múltiple sincronizado: Método de alineación temporal de varias DA
    Placa de evaluación
    ADC12DJ5200SEEVM — Módulo de evaluación ADC12DJ5200SE para ADC de 12 bits con muestreo de RF de entrada de extremo únic ADC12DL2500EVM — Módulo de evaluación ADC12DL2500 ADC12J2700EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADC12J2700 de 12 bits, 2, ADC12J4000EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADC12J4000 de 12 bits, 4, ADC32RF54EVM — Módulo de evaluación ADC32RF55 para ADC de muestreo de RF de 14 bits y 2.6 GSPS de doble canal con b ADC32RF55EVM — Módulo de evaluación ADC32RF55 para ADC de muestreo de RF de 14 bits y 3 GSPS de doble canal con baj ADC3542EVM — Módulo de evaluación ADC3542 para ADC de canal único, 14 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potenc ADC3664EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3664-SP ADC3669EVM — Módulo de evaluación ADC3669 ADC3683EVMCVAL — Módulo de evaluación ADC3683-SP ADC3910D125EVM — Módulo de evaluación ADC3910D125 ADS4122EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4122 de 12 bits y 65 MSPS ADS4129EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4129 de 12 bits y 250 MSPS ADS4142EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4142 de 14 bits y 65 MSPS ADS4149EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4149 de 14 bits y 250 MSPS ADS41B29EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS41B29 de 12 bits y 250 MSPS ADS4222EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4222 de dos canales, 12 bits y 65 MSPS ADS4225EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4225 de dos canales, 12 bits y 125 MSPS ADS4226EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4226 de dos canales, 12 bits y 160 MSPS ADS4229EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4229 de dos canales, 12 bits y 250 MSPS ADS4242EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4242 de dos canales, 14 bits y 65 MSPS ADS4245EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4245 de dos canales, 14 bits y 125 MSPS ADS4249EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS4249 de dos canales, 14 bits y 250 MSPS ADS42JB46EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS42JB46 de dos canales, 14 bits y 160 MSP ADS42JB49EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS42JB49 de dos canales, 14 bits y 250 MSP ADS42JB69EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS42JB69 de dos canales, 16 bits y 250 MSP ADS5263EVM — Módulo de evaluación ADS5263 ADS5281EVM — Placa de evaluación del convertidor analógico a digital de ocho canales, 12 bits y 50 MSPS ADS5281 ADS5282EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de 12 bits, 65 MSPS, ocho canales ADS5282 ADS5292EVM — Módulo de evaluación ADS5292 ADS5294EVM — Módulo de evaluación ADS5294 ADS5295EVM — Módulo de evaluación ADS5295 ADS5400EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5400 de 12 bits, 1,0 GSPS ADS5463EVM — Módulo de evaluación de ADC ADS5463 de 12 bits y 500 MSPS ADS5474EVM — Módulo de evaluación de ADC ADS5474 de 14 bits y 400 MSPS ADS5482EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5482 de 16 bits y 105 MSPS ADS5484EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5484 de 16 bits y 170 MSPS ADS54RF63EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital de muestreo de RF ADS54RF63 de 12 bits y 55 ADS5560EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5560 de 16 bits y 40 MSPS ADS5562EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS5562 de 16 bits y 80 MSPS ADS58B18EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS58B18 de 11 bits y 200 MSPS ADS58B19EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS58B19 de 9 bits y 250 MSPS ADS58C28EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS58C28 de dos canales, 11 bits y 200 MSPS AFE5801EVM — Módulo de evaluación AFE5801 AFE7920EVM — Módulo de evaluación AFE7920 para transceptor de muestreo de RF de 4 vías de transmisión, 4 vías de DAC3152EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3152 de dos canales, 10 bits y 500 MSPS DAC3162EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3162 de dos canales, 12 bits y 500 MSPS DAC37J82EVM — Módulo de evaluación DAC37J82 de DAC interpolante de doble canal, 16 bits, 1,6-GSPS, 1x-16x DAC38J82EVM — Convertidor digital a analógico DAC38J82 EVM de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x con interpola DAC38J84EVM — Módulo de evaluación DAC38J84 de DAC interpolante de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x DAC5681EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC5681 de 16 bits y 1,0 GSPS DAC5681ZEVM — Módulo de evaluación de DAC5681Z para convertidor digital a analógico, 16 bits, 1,0 GSPS, 1x-4x con TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6 TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6- TSW14J58EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B/c de 1. TSW14J59EVM — Módulo de evaluación TSW14J59 TSW3084EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia TSW3085EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.

    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    SLAC507 — TSW308x EVM Software

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
    DAC3482 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC34H84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC34SH84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,5 GSPS, 1x-16x de interpolación
    Limpiadores de fluctuación de reloj
    LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04805 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04808 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL de bucle doble y VCO integrado de 2.9 GHz
    Moduladores IQ
    TRF3705 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TSW3084EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia TSW3085EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia

    SLAC507 — TSW308x EVM Software

    close
    Versión: 01.00.00.0B
    Fecha de publicación: 9/07/2012
    Productos
    DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
    DAC3482 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC34H84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación DAC34SH84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,5 GSPS, 1x-16x de interpolación
    Limpiadores de fluctuación de reloj
    LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04805 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04808 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL de bucle doble y VCO integrado de 2.9 GHz
    Moduladores IQ
    TRF3705 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TSW3084EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia TSW3085EVM — Placa de evaluación de cadena de señal de transmisión de banda ancha y diseño de referencia

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac507 or www.ti.com/lit/xx/slac507b/slac507b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC507. Please update any bookmarks accordingly.
    Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

    Documentación técnica

    star
    = Principal documentación seleccionada por TI
    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 4
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide TSW308x Evaluation Module (Rev. B) 18/05/2016
    Certificado TSW3084EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía de diseño Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) 14/08/2013
    Guía del usuario TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) 29/12/2011

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos