Servo- und Schrittmotorantriebe
Entwickeln Sie kleinere, leistungsfähigere ein- und mehrachsige Servoantriebe mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV)
Warum Sie TI für Ihre ein- und mehrachsigen Servoantrieb-Designs wählen sollten.
Präzise und schnelle Motorsteuerung
Erzielen Sie eine schnellere Positions-, Drehzahl- und Stromregelung mit der für Ihre Designs erforderlichen Präzision mithilfe unserer integrierten analogen Schaltkreise und Echtzeit-Mikrocontroller mit dedizierten Steuerperipheriegeräten.
Echtzeitkommunikation mit geringer Latenzzeit
Ermöglichen Sie mit unseren Schnittstellenbausteinen eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit und mit unseren integrierten MCUs eine geringe Latenzzeit für die Interprozessor- und Multiprotokoll-Industriekommunikation.
Erreichen Sie hohe Zuverlässigkeit und Konformität zur funktionalen Sicherheit
Reduzieren Sie das Risiko unerwarteter Gefahren und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit, indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer und höheren Isolationswerten entwickeln und gleichzeitig die funktionale Sicherheit einhalten.
Entwicklung zuverlässiger Designs für ein- und mehrachsige Servoantriebe
Entwickeln Sie Motorsteuerungssysteme mit geschlossenem Regelkreis und hoher Bandbreite und hoher Präzision
Unsere Einzel- und Multicore-Mikrocontroller (MCUs) mit integrierten Echtzeit-Motorsteuerungsperipheriebausteinen, mathematischen Beschleunigern, programmierbaren Echtzeitprozessoren und konfigurierbaren Logikblöcken ermöglichen:
- Chip-to-Chip-Schnittstellen mit geringer Latenzzeit und hoher Bandbreite.
- Präzise, schnelle Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung.
- Parallele Ausführung von Algorithmen für Steuerung, Kommunikation und vorausschauende Wartung.
- Weniger als 1-µs Rechenzeit für feldorientierte oder direkte Drehmomentregelung zur Erzielung einer hohen Dynamikleistung.
- Ein-Chip-MCU mit integrierter Industriekommunikation und Peripheriemodule zur Echtzeitsteuerung machen ein externes feldprogrammierbares Gate-Array überflüssig.
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Vorgestellte Produkte für Echtzeit-Steuerung
Entwickeln Sie effiziente, zuverlässige Leistungsstufen mit kleinem Formfaktor und präziser Strommessung.
Entdecken Sie, wie unsere Leistungsmodule mit Galliumnitrid-Feldeffekttransistoren (FET), isolierte und nicht isolierte Bipolartransistoren mit isoliertem Gate und Siliziumkarbid-FET-Gate-Treiber sowie integrierten dreiphasigen Smart-Gate-Treibern für 100 V Ihnen dabei helfen, hocheffiziente, leistungsstarke und kleinformatige zentralisierte und motorintegrierte Leistungsstufen für Eingangsspannungen wie 48 VDC oder AC-Eingänge bis zu 690 VAC zu erreichen.
Unsere isolierten und nicht isolierten Strom-, Spannungs- und Temperatursensorprodukte mit geringer Latenzzeit und erweiterten Temperaturbereichen verhelfen Ihnen zu einer präzisen Stromregelung mit hoher Bandbreite und erweiterter Motordiagnose für die vorausschauende Wartung.
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
Isolierte Bias-Stromversorgungslösungen für isolierte Gate-Treiber
Vorgestellte Produkte für Sensorik und Leistungswandlung
Von Multiprotokoll-Industrial-Ethernet bis hin zu Gigabit-TSN
In intelligenten Fabriken werden Servoantriebe in Förderbändern, Maschinen, Werkzeugen und Robotern eingesetzt. Diese Anwendungen erfordern möglicherweise Unterstützung durch mehrere Echtzeit-Ethernet-Protokolle wie EtherCAT, Profinet Real Time/Isochrone Real Time, Ethernet/IP und demnächst auch Gigabit Time-Sensitive Networking (TSN). Unsere Sitara™-Mikrocontroller und -Mikroprozessoren verfügen über eine integrierte Multiprotokollfähigkeit mit zusätzlichen Ressourcen für die Mehrachsen-Motorsteuerung.
Unsere Ethernet-PHYs (Physical Layer) unterstützen eine Reihe von Standardprotokollen, Datenraten und eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit für die Implementierung in rauen Industrieumgebungen. Für geschlossene Systeme wie Roboter und Maschinen stehen Single-Pair-Ethernet-PHYs mit 10, 100 und 1 GB zur Verfügung.
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Gigabit-Echtzeit-Ethernet-Kommunikation
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
Erfüllen Sie die strengen funktionalen Sicherheitsstandards IEC 61800-5-2 und ISO 13849.
Die mit der funktionalen Sicherheit konformen Produkte von TI nutzen die vom Technischen Überwachungsverein (TÜV SÜD) zertifizierten Hardware- und Softwareentwicklungsprozesse für funktionale Sicherheit, um Ihnen dabei zu helfen, die für Ihr Motorantriebsdesign erforderliche Leistung und Sicherheitsintegritätsstufe zu erreichen und sicherere und effizientere Umgebungen zu erschaffen.
Unsere integrierten Produkte und TÜV-geprüften Designs unterstützen Sie bei der Entwicklung kleinerer, intelligenterer, robusterer und zuverlässigerer Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise der sicheren Drehmomentabschaltung (STO).
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
The state of functional safety in Industry 4.0
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
Vorgestellte Produkte für Funktionale Sicherheit
Isolierung gemäß IEC 61800-5-1, um zuverlässigere Motorantriebe mit langer Lebensdauer zu entwickeln
Entdecken Sie unser Portfolio an proprietären Isolationstechniken, einschließlich zuverlässiger kapazitiver Siliziumdioxid-Isolationsbarriere und integrierter IC-Transformator-basierter magnetischer Isolierung, um Ihre Designherausforderungen zu lösen.
Vorteile:
Verbesserte Leistung und Robustheit von Systemen: In unserem Sortiment finden Sie isolierte Produkte mit kurzer Latenzzeit, hervorragender Gleichtakt-Transientenfestigkeit und zuverlässiger Leistung.
Geringere Systemkosten: Unsere Isolationstechnologien reduzieren die Stückliste, senken die Systemkosten und ermöglichen erhebliche Verbesserungen der Lösungsgröße.
Skalierbarkeit: Unsere Verpackungsinnovationen und die weltweit eigene Fertigungspräsenz tragen dazu bei, funktionale, grundlegende und verstärkte Isolationsfunktionen für mehr analoge IC-Funktionen bereitzustellen.
Konformitätsbescheinigung mit Werksüberwachung
TI Precision Labs – Isolierung
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
Vorgestellte Produkte für Isolierung
Entwickeln Sie präzise, latenzarme und zuverlässige Sensorsysteme für die Positionsrückkopplung.
Unsere Mikrocontroller mit dedizierten On-Chip-Peripheriebausteinen unterstützen Resolver-Digital-Wandlung, inkrementelle und multiprotokollfähige Absolutwertgeber wie EnDat2.2, Tamagawa-T-Format, eine bidirektionale Schnittstelle für serielles/synchrones C und Hiperface-DSL sowie mehrachsige Positionsrückmeldung mit Sicherheitsfunktionen.
Vorteile:
- Zuverlässige RS-485-Schnittstellenlösungen mit hoher Datenrate und geringer Latenzzeit erfüllen und übertreffen die EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 61800-3.
- Hall-Effekt- und anisotrope magneto-resistive Positionssensoren mit hoher Genauigkeit und Diagnostik für einen zuverlässigen Systembetrieb.
- Hochauflösendes analoges Frontend mit hoher Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich.
- Kompakte Power-Management-Lösungen mit geringem Platzbedarf, hohem Wirkungsgrad und geringem Rauschen für kompakte Designs.
Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A)
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für Positionsfeedback
Design- & Entwicklungsressourcen
AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
Software Development Kit (SDK) für Sitara™-Mikrocontroller AM243x
Die AM243x-Mikrocontroller (MCU) Software ist eine Sammlung von Software Development Kits (SDK), die eine Softwareplattform für Embedded-Prozessoren von TI mit einfacher Einrichtung und schnellem Zugriff auf Beispiele, Benchmarks und Demonstrationen bietet. Die Neuerstellung grundlegender (...)
MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
Das MotorControl SDK für C2000™-Mikrocontroller (MCU) ist ein umfassender Satz von Softwareinfrastruktur, Tools und Dokumentationen, mit dem die Entwicklungszeit von Motorsteuerungssystemen mit C2000 Echtzeit-Controllern für verschiedene Dreiphasen-Motorsteuerungsanwendungen minimiert werden soll. (...)