홈 전력 관리 MOSFET

CSD25202W15

활성

제품 상세 정보

VDS (V) -20 VGS (V) -6 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 26 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 32 VGSTH typ (typ) (V) -0.75 QG (typ) (nC) 5.8 QGD (typ) (nC) 0.8 QGS (typ) (nC) 1.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 4 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -20 VGS (V) -6 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 26 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 32 VGSTH typ (typ) (V) -0.75 QG (typ) (nC) 5.8 QGD (typ) (nC) 0.8 QGS (typ) (nC) 1.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 4 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² (— mm × — mm)
  • Low-Resistance
  • Small Footprint 1.5 mm × 1.5 mm
  • Gate ESD Protection –3 kV
  • Pb Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Gate-Source Voltage Clamp
  • Low-Resistance
  • Small Footprint 1.5 mm × 1.5 mm
  • Gate ESD Protection –3 kV
  • Pb Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Gate-Source Voltage Clamp

This 21 mΩ, 20 V device is designed to deliver the lowest on resistance and gate charge in a small 1.5 mm × 1.5 mm chip scale package with excellent thermal characteristics in an ultra-low profile. Low on resistance coupled with the small footprint and low profile make the device ideal for battery operated space constrained applications.

This 21 mΩ, 20 V device is designed to deliver the lowest on resistance and gate charge in a small 1.5 mm × 1.5 mm chip scale package with excellent thermal characteristics in an ultra-low profile. Low on resistance coupled with the small footprint and low profile make the device ideal for battery operated space constrained applications.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CSD25202W15 20-V P-Channel NexFET Power MOSFET datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2014. 7. 16
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 2025. 10. 31
애플리케이션 노트 MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 2025. 10. 27
애플리케이션 노트 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024. 3. 25
애플리케이션 노트 Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023. 12. 18
애플리케이션 노트 Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 2023. 12. 14
애플리케이션 노트 Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023. 3. 13
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022. 5. 31
애플리케이션 노트 AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AI) 2019. 6. 14

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

지원 소프트웨어

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

CSD25202W15 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM130B.ZIP (4 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
DSBGA (YZF) 9 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상