LMK04826BEVM
LMK04826BEVM 평가 모듈
LMK04826BEVM
개요
LMK04826BEVM 및 LMK04828BEVM은 JEDEC JESD204B 지원을 갖춘 업계 최고 성능의 클록 컨디셔너인 LMK04820 제품군을 지원합니다. 듀얼 루프 PLLatinum™ 아키텍처는 저잡음 VCXO 모듈을 사용하여 100fs 미만의 지터(12kHz ~ 20MHz)를 지원합니다. 듀얼 루프 아키텍처는 두 개의 고성능 PLL(위상 동기 루프), 저잡음 크리스탈 오실레이터 회로 및 고성능 VCO(전압 제어 오실레이터)로 구성됩니다.
첫 번째 PLL(PLL1)은 저잡음 지터 클리너 기능을 제공하며, 두 번째 PLL(PLL2)은 클록 및 SYSREF 생성을 수행합니다. PLL1은 외부 VCXO 모듈 또는 외부 튜닝 가능 크리스탈 및 버랙터 다이오드가 있는 통합 크리스탈 오실레이터와 작동하도록 구성할 수 있습니다. 매우 좁은 루프 대역폭과 함께 사용할 경우 PLL1은 VCXO 모듈의 탁월한 인접 위상 잡음(50kHz 이하 오프셋) 또는 튜닝 가능 크리스탈을 사용하여 입력 클록을 클린합니다. PLL1의 출력은 PLL2에 대한 클린 입력 레퍼런스로 사용되며 통합 VCO를 잠급니다.
PLL2의 루프 대역폭은 통합 VCO가 VCXO 모듈 또는 PLL1에 사용되는 튜닝 가능 크리스탈보다 성능이 뛰어난 원거리 위상 잡음(50kHz를 초과하는 오프셋)을 클린하도록 최적화할 수 있습니다.
특징
- JEDEC JESD204B 지원
- 초저 RMS 지터 성능
- 듀얼 루프 아키텍처
- 3개의 중복 입력 클럭(LOS 포함)
- 정밀 디지털 지연, 고정 또는 동적 조정 가능
- 평가 키트에는 평가 보드에 USB 연결용 USB2ANY 모듈이 포함되어 있습니다.
클록 지터 클리너
시작하기
- CDCE6214-Q1EVM 주문
- TICSPRO-SW 다운로드 및 설치
- CDCE6214-Q1EVM 사용 설명서 읽기
- TICSRPRO-SW에 레지스터 구성
주문 및 개발 시작
LMK04826BEVM — LMK04826BEVM Evaluation Module
LMK04826BEVM — LMK04826BEVM Evaluation Module
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
RF PLL 및 신시사이저
오실레이터
클록 네트워크 싱크로나이저
클록 버퍼
클록 생성기
클록 지터 클리너
하드웨어 개발
평가 보드
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system
제품
RF PLL 및 신시사이저
오실레이터
클록 네트워크 싱크로나이저
클록 버퍼
클록 생성기
클록 지터 클리너
하드웨어 개발
평가 보드
문서
TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest
출시 정보
v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator
Bugfixes
- See release notes for complete list of bug fixes
- Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
- Fix Burst Mode race condition
- Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
새 소식
- Bugfixes and improvements to core binary and many devices
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | LMK04826BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 사용 설명서 | LMK04826/28 User’s Guide (Rev. B) | 2018. 3. 13 |