LMX2594EVM
LMX2594EVM 위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 15GHz 광대역 RF 신시사이저 평가 모듈
LMX2594EVM
개요
LMX2594EVM EVM(평가 모듈)은 LMX2594 개발을 위한 플랫폼입니다. LMX2594는 업계 최초의 통합형 VCO(전압 제어 오실레이터)를 포함한 PLL이며 최고 15GHz의 기본 VCO 출력을 얻을 수 있습니다. 업계 최고의 PLL FOM(Figure of Merit)은 -129dBc/Hz의 1/f를 지원하는 -236dBc/Hz입니다. 이 장치는 JESD204B 표준을 지원하기 때문에(SYSREF 신호를 생성 또는 반복할 수 있음) 고속 데이터 컨버터를 클록하는 데 이상적입니다. EVM 측정의 통합 지터는 9GHz 반송파 주파수에서 50fs 미만입니다. 동기화 신호를 제공하여 사용자가 여러 LMX2594 장치 간에 출력 위상을 동기화할 수 있습니다. LMX2594 장치는 이 평가 모듈에서 데모할 수 있는 주파수 램프를 생성할 수도 있습니다. 온보드 오실레이터를 사용하면 설치 프로세스에 3.3V 전원 공급 장치와, 함께 제공되는 Reference Pro 모듈(SPI 프로그래밍 인터페이스용)만 있으면 됩니다. 소프트웨어는 직관적이고 사용자 친화적인 GUI로 간단합니다.
특징
- 10MHz~15GHz 출력 주파수
- 15GHz 캐리어가 있는 100kHz 오프셋에서 -110dBc/Hz 위상 잡음
- 7.5GHz(100Hz~100MHz)에서 45fs rms 지터
- 15GHz에서 최대 7dBm의 프로그래머블 출력 전원을 지원하는 2개의 차동 출력
- 성능 최적화 및 테스트를 마친 신시사이저용 전체 회로, USB 프로그래밍 모듈 포함
- Reference Pro
- LMX2594EVM
DC/DC 컨버터
시작하기
- LMX2594EVM 주문
- Ticspro-SW 및 PLLATINUMSIM-SW 다운로드 및 설치
- LMX2594EVM 사용 설명서 읽기
- TICSPRO-SW에 레지스터를 구성하고 PLLATINUMSIM-SW에서 성능 시뮬레이션
주문 및 개발 시작
LMX2594EVM — LMX2594 evaluation module for 15-GHz wideband RF synthesizer with phase synchronization and JESD204B
LMX2594EVM — LMX2594 evaluation module for 15-GHz wideband RF synthesizer with phase synchronization and JESD204B
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
RF PLL 및 신시사이저
오실레이터
클록 네트워크 싱크로나이저
클록 버퍼
클록 생성기
클록 지터 클리너
하드웨어 개발
평가 보드
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system
제품
RF PLL 및 신시사이저
오실레이터
클록 네트워크 싱크로나이저
클록 버퍼
클록 생성기
클록 지터 클리너
하드웨어 개발
평가 보드
문서
TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest
출시 정보
v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator
Bugfixes
- See release notes for complete list of bug fixes
- Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
- Fix Burst Mode race condition
- Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
새 소식
- Bugfixes and improvements to core binary and many devices
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LMX2594EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021. 8. 27 | |
| 인증서 | LMX2594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019. 1. 2 |