Raumfahrt
Erreichen Sie mit unseren strahlungsfesten, hochzuverlässigen analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und -ressourcen schneller eine weltraumtaugliche Zertifizierung
Warum sollten Sie sich bei Ihrem Raumfahrtdesign für TI entscheiden?
Langlebigkeit und Versorgungssicherheit
Erfüllen Sie für die nächsten Jahrzehnte Ihre missionskritische Versorgungsanforderungen für hochzuverlässige Produkte.
Produktverfügbarkeit
Unser großes Sortiment an weltraumtauglichen Produkten ist sofort auf Ti.com erhältlich, einschließlich Optionen für Datums- und Chargencodes.
Bringen Sie kontinuierliche Innovationen auf den Markt
Unser wachsendes Portfolio an QML‑Produkten und Ressourcen der Klasse V, Klasse Y und Klasse P sowie Space EP ist auf Ihre komplexen Designherausforderungen ausgerichtet, um in der härtesten Umgebung des Weltraums bestehen zu können.
Beschleunigen Sie Ihr Design
Unser Fachwissen und unsere detaillierte Dokumentation über Strahlungstests und Systemdesign bieten Ihnen den schnellsten Weg vom Konzept zur Produktion.
Die Grenzen des Machbaren verschieben
Wählen Sie das richtige Gerät, um die Qualitätsanforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen
Um die Anforderungen neuer Kunden in den Bereichen Raumfahrt und Deep Space zu erfüllen, bieten wir zwei verschiedene raumfahrttaugliche Gehäuseoptionen an:
- Kunststoff, der kleinere Abmessungen, geringeres Gewicht und höhere Leistung bietet und in zwei Strahlungsstufen erhältlich ist: Strahlungsfeste Liste qualifizierter Hersteller (QML) von Klasse P und Y Produkten, die für Missionen im mittleren Erdumlaufbereich (MEO) und im geostationären Orbit (GEO) mit hochwertigen und strahlungstoleranten Anforderungen optimiert sind, und strahlungstolerante Space Enhanced Products (SEP) für LEO-Missionen (Low Earth Orbit) mit geringeren Strahlungs- und Kostenanforderungen.
- Keramik, die nach QML Klasse V hermetisch versiegelt ist, mit verschiedenen Strahlungsstufen.
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
Wie Bauteile im Gehäuse aus weltraumoptimiertem Kunststoff die Herausforderungen bei Anwendungen im erdnahen Orbit meistern
Leitfaden von TI für weltraumtaugliche Produkte
Vorgestellte Produkte für Leerzeichen
Unsere strahlungsfesten und strahlungstoleranten Stromversorgungsprodukte sind so optimiert, dass Sie die Anforderungen an Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (SWaP-C) erfüllen und ein Höchstmaß an Leistungsdichte und Effizienz erreichen können, während Sie jahrzehntelang im Weltraum betrieben werden können. Mit unseren DC/DC-Controllern, Abwärtswandlern, Linearreglern, Lastschaltern und Spannungsreferenzen können Sie all Ihre anspruchsvollen Leistungsanforderungen erfüllen.
Videoreihe zur Serie T-60 – Designüberlegungen für weltraumtaugliche Energiemanagement-Schaltungen
Alpha Data ADM-VA600 Kit mit AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP und strahlungstoleranten Produkten Von TI
STAR-Dundee STAR-Tiger-Stromversorgung für SpaceFibre unter Verwendung von strahlungsfesten Stromversorgungs- und Analog-ICs
Vorgestellte Produkte für Leistung
Maximieren Sie den Datendurchsatz und SWAP-C mit unserem für die Raumfahrt geeigneten HF-Portfolio
Unsere hochleistungsfähigen Datenwandler, Taktprodukte, Verstärker und Systemdesigns unterstützen Sie bei der Bereitstellung der höchsten Bandbreite mit der größten HF-Frequenzabdeckung in einer rauen Strahlungsumgebung. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, mehrere Kommunikations- oder Radarkanäle mit höherem Durchsatz auf kleinerem Raum zu unterstützen.
Ermöglicht:
- Größere Momentanbandbreite und breitere HF-Frequenzabdeckung für direkte HF-Abtastung.
- Synchronisierung einer großen Anzahl von Datenwandlern in Phased-Array-Antennensystemen.
- Anforderungen an Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (Swap-C) mit hochintegrierten Lösungen.
- Portfolio-Abdeckung für alle Missionsanforderungen von niedriger Erdumlaufbahn bis in den tiefen Weltraum.
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind
Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für hohe Bandbreite
Genauigkeit für hochmoderne Instrumente
Von weltraumtauglichen Operationsverstärkern bis hin zu Präzisionsdatenwandlern bieten unsere neuesten Präzisionstechnologien höchste Genauigkeit und Integration für anspruchsvolle Instrumentierung und präzise Telemetrie verschiedener Spannungs-, Strom- und Temperaturmessungen in Ihrem System.
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
ADS1282-SP strahlungstolerantes Evaluierungsmodul
Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1% Genauigkeitsabweichung
Vorgestellte Produkte für Präzision
Beschleunigen Sie die Markteinführung und optimieren Sie die Kosten beim Kauf aus unserem für die Raumfahrt qualifizierten Produktportfolio
Finden Sie die genaueste Klassifizierung und Strahlungsleistung, die für Ihre Mission erforderlich ist, in unserem breiten und sofort verfügbaren Online-Bestand an Raumfahrtprodukten.
Vorteile des Online-Kaufs von Produkten:
- Greifen Sie über Ihr myTI-Konto auf Preise, Bestände und bestimmte Chargentagecodes zu, einschließlich chargenspezifischer Qualitätsinformationen.
- Wählen Sie die beste Währung, Zahlungsoption und Bestellmethode für Ihr Unternehmen.
- Sie erhalten Ihre weltraumtauglichen Produkte innerhalb von zwei Tagen oder weniger beim Kauf über TI.com oder die TI Store-API.
APIs: Ihre Schnittstelle zu TI
Bietet TI.com die Auswahl des Datumscodes für Bausteine der Qualified Manufacturers List (QML) der Klassen Q und V?
Wie erhalte ich Berichte über die Produktkonformität?
Design- & Entwicklungsressourcen
Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichun
Referenzdesign für synchrone Abwärtswandler mit 50 bis 150 VIN, 28 V und 5 A für 100-kRad-Raumfahrta
Referenzdesign für hart geschalteten Vollbrückenwandler mit 100 W, 5 V-Ausgang, für 100 kRad-Anwendu
Unterstützte Produkte
Technische Ressourcen
TI Space Products (Rev. I)
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien