DAC38J84EVM
DAC38J84 쿼드 채널, 16비트, 2.5GSPS, 1x-16x 보간 DAC 평가 모듈
DAC38J84EVM
개요
The DAC3XJ8XEVM is an evaluation module (EVM) designed to evaluate the DAC3XJ8X family of high-speed, JESD204B interface DACs (DAC37J82, DAC37J84, DAC38J82, DAC38J84). The EVM includes an onboard clocking solution (LMK04828), transformer coupled outputs, full power solution, and easy-to-use software GUI and USB interface.
The DAC3XJ8XEVM is designed to work seamlessly with the TSW14J56EVM, Texas Instruments’ JESD204B pattern generator card, through the High Speed Data Converter Pro (HSDCPro) software tool for high-speed data converter evaluation. The DAC3XJ8XEVM was also designed to work with many of the development kits from leading FPGA vendors that contain an FMC connector.
특징
- Allows comprehensive testing of the DAC3XJ8X family of high-speed, JESD204B interface DACs
- Transformer-coupled signal path enables direct performance testing of the DAC3XJ8X outputs
- Simplified testing using the onboard LMK04828 JESD204B clocking solution for clock generation, jitter cleaning, or distribution
- Easy and intuitive software GUI reduces setup time and provides full access to device features
- Designed for use with TI’s TSW14J56 JESD204B pattern capture and generation tool
- FMC connector enables use of the DAC3XJ8XEVM with many of the leading FPGA vendor’s development kits
고속 DAC(>10 MSPS)
시작하기
- DAC38J84EVM 주문
- 패턴 생성기 카드 주문: TSW14J56EVM
- 보드 도착 전 사용 설명서를 검토하고 전원 공급 장치가 올바르게 작동하는지 확인
- 평가 및 테스트 시작을 위해 GUI를 사용하여 고속 데이터 컨버터 프로 및 SW(GUI 포함)를 다운로드하여 설치
주문 및 개발 시작
DAC38J84EVM — DAC38J84 Quad-Channel, 16-Bit, 2.5-GSPS, 1x-16x Interpolating DAC Evaluation Module
DAC38J84EVM — DAC38J84 Quad-Channel, 16-Bit, 2.5-GSPS, 1x-16x Interpolating DAC Evaluation Module
DAC3XJ8X-EVM-GUI — DAC3XJ8X EVM GUI는 TSW14J58EVM 캡처 카드와 함께 사용됩니다
지원되는 제품 및 하드웨어
하드웨어 개발
평가 보드
DAC3XJ8X-EVM-GUI — DAC3XJ8X EVM GUI는 TSW14J58EVM 캡처 카드와 함께 사용됩니다
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
An updated, simplified GUI for the DAC3XJ8X family of devices to work with the TSW14J58 and JESD Controller software package. Python Scripts with device API are also provided.
DATACONVERTERPRO-SW — 고속 데이터 컨버터 프로 GUI 설치 프로그램, v5.31
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
RF 리시버
RF 트랜스미터
RF 트랜시버
고속 ADC(≥10 MSPS)
고속 DAC(>10 MSPS)
초음파 AFE
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
DATACONVERTERPRO-SW — 고속 데이터 컨버터 프로 GUI 설치 프로그램, v5.31
제품
RF 리시버
RF 트랜스미터
RF 트랜시버
고속 ADC(≥10 MSPS)
고속 DAC(>10 MSPS)
초음파 AFE
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
출시 정보
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
JESD-CONTROLLER-GUI — DAC JESD Controller
지원되는 제품 및 하드웨어
하드웨어 개발
평가 보드
JESD-CONTROLLER-GUI — DAC JESD Controller
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Supports DAC39RF12EVM and DAC39RF20EVM with both TSW14J58 and TSW14J59 Capture cards. Also supports DAC3XJ8X and DAC38RFXX families with TSW14J58 Capture Card.
새 소식
- Removed the version from the .exe name.
- Removed version tracking of the servers as they do not get upgraded at the same pace as the JESD Controller.
- Fixed an issue where icons would not properly load for the JESD Controller or the server on Windows 11 PCs.
SLAC644 — DAC3XJ8XEVM Software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
SLAC644 — DAC3XJ8XEVM Software
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
출시 정보
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DAC3XJ8XEVM User's Guide (Rev. B) | 2016. 4. 28 | ||
| 설계 가이드 | DAC3XJ8XEVM Design Package Board (Rev. B) | 2022. 2. 9 | |||
| 인증서 | DAC38J84EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |