JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
このレジスタには、1 つのデバイスに関連付けられた固有の識別番号が含まれています。複数のデバイスを含むデイジーチェーン構成で使用されます。
ビット 7-0、15-8、23-16、および 31-24 のアドレスは、それぞれ 00h、01h、02h、および 03h です。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | 予約済み | DEVICE_ADDR[3:0] | |||||||||||||
| R-00h | R-0000b | R/W-0001b | |||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | |||||||||||||||
| R-0000h | |||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-24 | 予約済み | R | 00h | 予約済み。読み取り 00h を返す。 |
| 23-20 | 予約済み | R | 0000b | 予約済み。読み取り 0000b を返す。 |
| 19-16 | DEVICE_ADDR[3:0](1) | R/W | 0001b | これらのビットは、システム内の最大 16 のデバイスを識別します。 |
| 15-0 | 予約済み | R | 0000h | 予約済み。読み取り 0000h を返す。 |