伺服與步進驅動器
設計更小巧、性能更高且具有高 EMC 抗擾性的單軸與多軸伺服驅動器
為什麼選擇 TI 來設計您的單軸和多軸伺服驅動器?
準確且快速的馬達控制
利用我們的類比積體電路和具有專用控制週邊設備的即時微控制器,實現更快的位置、速度和電流控制,並達到您設計所需的精度。
具低延遲的即時通訊
利用我們的介面裝置實現高電磁相容性抗擾性,並利用我們的整合式 MCU 實現處理器間和多協定工業通訊的低延遲。
實現高可靠性和功能安全合規性
透過設計使用壽命更長和隔離額定值更高的產品,降低非預期危險的風險並提升可靠性,同時實現功能安全合規性。
設計可靠的單軸與多軸伺服驅動器設計
設計高頻寬與高精密度閉合迴路馬達控制系統
我們的單核心與多核心微控制器 (MCU) 具備整合式即時馬達控制周邊設備、數學加速器、可編程即時處理器和可配置邏輯區塊可實現:
- 低延遲和高頻寬晶片對晶片介面。
- 準確快速定位、速度與扭力控制。
- 平行執行控制、通訊和預測性維護演算法。
- 磁場導向或直接扭矩控制的運算時間不到 1µs,可實現高動態性能。
- 具有整合式工業通訊和即時控制週邊設備的單晶片 MCU,無需外部現場可編程閘陣列。
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
運用適合工業 4.0 Sitara™ 伺服驅動器的處理器與微控制器 (Rev. C)
設計高效、可靠且小型化的功率級,並具有精確的電流感測功能
探索我們的氮化鎵場效電晶體 (FET) 電源模組、隔離式和非隔離式絕緣閘極雙極電晶體和碳化矽 FET 閘極驅動器,以及 100-V 整合式三相智慧型閘極驅動器如何協助您為輸入電壓 (如 48 VDC 或高達 690 VAC 的 AC 輸入) 實現高效率、高性能和小型集中式馬達整合式功率級。
我們的低延遲隔離式與非隔離式電流、電壓和溫度感測產品具備廣泛溫度範圍,可協助您實現精確且高頻寬的電流控制,以及用於預測性維護的進階馬達診斷。
從多重通訊協定工業乙太網路到 Gigabit TSN
在智慧工廠中,伺服驅動器用於傳送帶、機器、工具和機器人。這些應用可能需要支援多種即時乙太網路協定,例如 EtherCAT、Profinet 即時 (PRT)、Profinet 同步即時 (IRT)、EtherNet/IP,以及即將推出的 Gigabit 時間敏感網路 (TSN)。我們的 Sitara™ 微控制器和微處理器內建多通訊協定功能,並具有用於多軸馬達控制的額外資源。
我們的乙太網路實體層 (PHY) 支援各種標準通訊協定、資料傳輸速率和高電磁相容性,可在嚴苛的工業環境中實作。對於機器人和機械等封閉系統,可以使用 10GB、100GB 和 1GB 單對乙太網路 PHY。
運用適合工業 4.0 Sitara™ 伺服驅動器的處理器與微控制器 (Rev. C)
GB 即時乙太網路通訊。
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
符合 IEC 61800-5-2 和 ISO 13849 功能安全標準的嚴格要求
TI 功能安全合規產品利用經德國技術監督協會 (TÜV SÜD) 認證的功能安全硬體和軟體開發流程,協助您實現馬達驅動設計所需的性能和安全完整性等級,並建立更安全、更高效的環境。
我們的整合式產品和經 TÜV 評估的設計可協助您設計更小、更智慧且更可靠的安全功能,例如安全扭矩關閉 (STO)。
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
The state of functional safety in Industry 4.0
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
符合 IEC 61800-5-1 隔離要求,以實現更可靠、壽命更長的馬達驅動器
探索我們的專利隔離技術產品組合,其中包括可靠的電容式二氧化矽絕緣層和整合式 IC 變壓器磁隔離,以協助解決您的設計挑戰。
優點:
提升系統性能和可靠性:我們的高電壓認證隔離式產品組合提供低延遲、絕佳瞬態抗擾性和可靠性能。
更低的系統成本:我們的隔離技術可減少物料清單、降低系統成本,並可大幅改善解決方案尺寸。
擴充性:我們的封裝創新和全球製造足跡,可為更多類比 IC 功能帶來功能性、基本與強化型隔離能力。
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
設計準確、低延遲且可靠的位置回饋感測系統
我們的微控制器具有專用的晶片上週邊設備,支援旋轉變壓器到數位轉換;增量式和多協定絕對式編碼器,如 EnDat2.2、Tamagawa T-format、雙向串列/同步-C 介面和 Hiperface DSL;以及具有安全功能的多軸位置回饋。
優點:
- 高速資料傳輸率、低延遲且可靠的 RS-485 介面解決方案符合並超越 IEC 61800-3 EMC 抗擾度要求。
- 具有高準確度和診斷功能的霍爾效應和各向異性磁電阻位置感測器,可實現可靠的系統運作。
- 具有低延遲資料轉換器的高解析度類比前端可在寬廣的溫度範圍內運作。
- 適合精巧設計的小體積、高效率與低雜訊電源管理解決方案。
Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A)
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
設計與開發資源
AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
適用 Sitara™ 微控制器的 AM243x 軟體開發套件 (SDK)
AM243x 微控制器 (MCU) 軟體是一系列軟體開發套件 (SDK),此套件專為 TI 嵌入式處理器所設計的軟體平台提供簡易設定,可迅速且立即存取範例、基準測試與示範。此軟體不必從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用程式開發時程。
AM243x 軟體包括:
- MCU-PLUS-SDK-AM243X:MCU 外加 SDK 可提供基礎軟體和基礎區塊,可在 AM243x MCU 上開發應用。SDK 內含 R5F 及 M4 核心、範例、驅動程式和開機載入程式的支援。
- INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X:工業通訊 SDK 可在 TI 處理器上啟用即時工業通訊協定 (...)
適用於 C2000™ MCU 的 MotorControl 軟體開發套件 (SDK)
C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 是一套完整的軟體基礎設施、工具和文件,旨在減少針對各種三相馬達控制應用的 C2000 即時控制器基馬達控制系統開發時間。該軟體包含在 C2000 馬達控制評估模組 (EVM) 和 TI 設計 (TID) 上運作的韌體,這些模組專為工業驅動、機器人、家電和汽車應用而設計。MotorControl SDK 在高性能馬達控制應用程式的每一個開發和評估階段提供所有所需的資源。
SDK 中提供了 C2000Ware 的副本,因此它提供了裝置特定的驅動程式和支援軟體,以完成複雜系統應用中的範例
請注意,以下列出的是此 SDK 支援的 (...)