機器視覺
利用我們的類比與嵌入式處理產品,設計智慧化且有效率的機械視覺應用
為什麼選擇 TI 來滿足您的機器視覺設計?
能源效率
透過深度學習與視覺加速器減少系統電源、延遲和成本,進而提供領先業界的能源效率。
大規模資料處理
透過我們專用的解決方案,增強視訊串流和機器視覺的資料處理能力,這些解決方案可在多核心處理器和加速器中快速可靠地處理大量資料。
任何環境下的感測器融合
運用先進的攝影機與雷達感測技術,實現更安全且更佳的機器視覺體驗。
設計進階機械視覺設計
運用單一與多攝影機系統的單一平台,實現頂尖先進智慧技術
我們的視覺處理器可讓您使用相同軟體,即時執行臉部辨識、物件偵測、姿態估測和其他人工智慧 (AI) 功能。運用最多可容納 12 台攝影機的可擴充效能,您可打造智慧監控攝影機、自主行動機器人,或是這之間的任何產品。您將擁有低功耗視覺、節能自動化與高效能自主性。若要開始測試,請尋找免費的評估開發工具,例如 TI Edge AI Studio、業界標準應用程式介面 (API) 和框架。
Advanced AI Vision Processing Using AM69A for Smart Camera Applications
Vision AI-Based Defect Detection on AM62A Using TI Edge AI Studio
How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots?
簡化機器視覺和 PLC 通訊
具有乙太網路供電的工業乙太網路介面,可在機器視覺裝置與可編程邏輯控制器 (PLC) 和乙太網路閘道間進行精確可靠的通訊。透過 V3Link 的高速視訊 SerDes 可同時透過單一纜線傳輸高速視訊、電源、雙向時脈、控制訊號等,從而可以使用更細的微同軸電纜。
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
Choosing PoE PSE System Software Solutions
可實現準確且可靠機器視覺的感測技術
運用我們具快速反應時間的高準確感測器產品組合擷取必要資訊,在各種應用中實現即時控制與自主性。
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
Achieving accuracy in bin picking with TI DLP® technology-powered structured light
簡化您的功能安全系統認證
TI 的功能安全合規元件可協助您符合嚴格的功能安全標準,例如國際電工委員會 (IEC) 61508 和國際標準化組織 (ISO) 13849。依靠我們工程師的專業知識、文件、失效率和失效模式、影響和診斷分析、安全憑證和軟體診斷庫等資源,簡化您的認證流程。
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
設計與開發資源
具有 PMIC 的 AM62x 入門套件 EVM
SK-AM62B-P1 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 是圍繞 AM62x 系統單晶片 (SoC) 建構的獨立測試和開發平台。AM62x 處理器包含四核心 64 位元 ARM®-Cortex®-A53 微處理器與單核心 ARM Cortex-M4F MCU。
SK-AM62B-P1 是 SK-AM62 的最新版本,包括板載 TPS64219/20 PMIC,旨在實現高能效的便攜式和固定式應用。此外,SK-AM62B-P1 還具備安全功能,可實現安全啟動、除錯安全性和防火牆。
SK-AM62B-P1 讓使用者使用選用的 3D GPU,透過每吋點數 (DPI) 的高畫質多媒體介面 (...)
適用於 AM62x Sitara™ 處理器的 Altia® GUI 開發軟體
Altia 擅長建造嵌入式顯示器的圖形使用者介面 (GUI) 開發軟體和服務。Altia 的設計涵蓋全球超過 1 億部裝置,供汽車、醫療、消費電子及工業裝置產業的各家公司用於將一流的 GUI 投入生產。Altia 產品和服務支援各種 TI Sitara™ 和 Jacinto™ 處理器。
Altia 工具鏈包括整合、高效且易於使用的工作流程,具有先進 3D 功能、全球語言支援及其他更多功能。Altia 工程服務團隊在 GUI 開發生命週期中提供全球支援,從圖形開發和使用者體驗研究到測試、功能安全認證及生產。
AM62x 功率預估工具 (PET)
AM62x 功率預估工具 (PET) 試算表允許使用者根據測量和模擬數據計算功耗估計值。估計值按原樣提供,不保證在指定精密度內。功耗取決於在運作過程中執行於處理器的電氣參數、矽製程變化、環境條件和使用案例。
實際功耗應該在實際系統中驗證。此工具用於估計實際運作模式下的功耗,不適用於按尺寸供電。
對於試算表的輸入部分,使用者必須使用對應的使用參數修改欄位。專為使用者輸入設計的儲存格為藍色。無法修改的欄位爲紅色。綠色欄位爲輸出。
此功率預估試算表可能會有所變動。