JAJSKX2A August 2019 – May 2021 TPS53676
PRODUCTION DATA
TPS53676 は、デュアル・チャネル、内蔵不揮発性メモリ (NVM)、PMBus™ 互換シリアル・インターフェイス搭載した降圧コントローラであり、テキサス・インスツルメンツの NexFET™ スマート・パワー・ステージと完全に互換性があります。D-CAP+™ アーキテクチャなどの高度な制御機能により、高速過渡応答、低出力容量、良好な電流共有を実現します。このデバイスは、熱性能を向上させるため新しい位相インターリーブ方式と柔軟な起動シーケンスを実現しています。出力電圧のスルー・レートと電圧の配置の調整可能な制御にも対応しています。さらに、PMBus 通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをシステム・ホストに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれもシリアル・インターフェイスを介して構成し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。
TPS53676 デバイスは、放熱特性に優れた 48 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS53676 | QFN (48) | 6mm × 6mm |